Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置(UPS)2シリーズ7機種を2013年夏・秋に発売「ラック型ラインインタラクティブ方式BN-Rシリーズ」「200Vラック型常時インバータ給電方式BU-2RWシリーズ」

無停電電源装置(UPS)2シリーズ7機種を2013年夏・秋に発売
「ラック型ラインインタラクティブ方式BN-Rシリーズ」
「200Vラック型常時インバータ給電方式BU-2RWシリーズ」

2013年1月31日


2013年夏・秋に、無停電電源装置(UPS)「BN-Rシリーズ」「BU-2RWシリーズ」の2シリーズ7機種を下記のとおり発売いたします。



【BN-Rシリーズ】


型式 出力容量 発売日
BN75R 750VA/680W 2013年 夏
BN150R 1500VA/1350W
BN300R 3000VA/2700W
メーカー希望小売価格は現在検討中です。

BN-Rシリーズ製品写真



【BU-2RWシリーズ】


型式 出力容量 発売日
BU1002RW 1000VA/800W 2013年 秋
BU2002RWL 2000VA/1400W 2013年 夏
BU3002RWL 3000VA/2100W
BU5002RWL 5000VA/3500W
メーカー希望小売価格は現在検討中です。

BU-2RWシリーズ製品写真



今回発売するBN-Rシリーズは、ラックマウント型ラインインタラクティブ方式で、主にPCサーバ、ストレージのバックアップに最適な無停電電源装置(UPS)です。BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。奥行きも短くラックマウントに最適な省スペース設計で、多くのご使用環境に対応できる製品です。


BU-2RWシリーズは、オムロンとして初の200Vラックマウント型の無停電電源装置(UPS)です。また、従来の製品では出力容量が最大3000VA/2700Wでしたが、今回5000VA/3500Wといった、より大容量の製品をラインアップいたします。


BN-Rシリーズ、BU-2RWシリーズ共通の特長として、ディスプレイにLCDを採用いたしました。LCD画面により、PC無しでもUPSの状態を確認、各種設定を行うことが可能となり、大幅に使いやすさが向上されます。



BN-Rシリーズ/BU-2RWシリーズ ステータス画面




【BN-Rシリーズの主な特長】


◎
高い出力力率
・高い出力力率なので、より高容量の機器が接続できるようになりました。

◎
省スペース設計
・BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。奥行きも短くラックマウントに最適。

◎
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
・LCD画面により、PC無しでもUPSの状態を確認、各種設定を行うことが可能です。

◎
Windows/Linux/Mac/Unix/VMware対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
・最新の仮想OS(VMware 5.1/Hyper-V 3.0)やWindows/Linux/Unixなど最新のOSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付しています。

◎
製品無償保証期間がバッテリも含めて3年と長い
・万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。

◎
出力コンセント制御[特許第3711557号]
・UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。

◎
UPS自動停止機能 [特許第4543328号]
・LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

◎
19インチラック対応サポートアングルを標準添付


【BU-2RWシリーズの主な特長】


◎
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
・LCD画面により、PC無しでもUPSの状態を確認、各種設定を行うことが可能です。

◎
Windows/Linux/Mac/Unix/VMware対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
・最新の仮想OS(VMware 5.1/Hyper-V 3.0)やWindows/Linux/Unixなど最新のOSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付しています。

◎
産業機器、組込み用途に最適なUPS
・入出力端子台標準装備/CEマーキング適合/UL規格取得/リモートON/OFF標準装備

◎
安定性が求められるシステムに最適(バイパス機能標準装備)
・万が一制御不能な故障が発生した場合でも接続機器に電力供給を継続できるバイパス機能を標準装備しています。

◎
製品無償保証期間がバッテリも含めて3年と長い
・万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。

◎
入出力電圧200〜240V対応
・入出力電圧200V/208V/220V/230V/240Vに対応しているため、幅広い用途に使用できます。

◎
UPS自動停止機能 [特許第4543328号]
・LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

◎
縦置き金具、サポートアングルを標準添付



BN-Rシリーズ/BU-2RWシリーズ製品仕様はこちらよりご確認いただけます【PDF形式】




以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。