Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 出力コンセント毎に消費電力量(CO2排出量)をモニタリングできる機能を搭載した「リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008」を2010年3月17日から発売

出力コンセント毎に消費電力量(CO2排出量)をモニタリングできる機能を搭載した「リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008」を2010年3月17日から発売

2010年2月16日


出力コンセント毎に消費電力量(CO2排出量)をモニタリングできる機能を搭載したリモート電源制御装置です。


リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008製品写真


名称 型式 メーカー希望小売価格 JANコード
リモート電源制御装置
マルチコントロールコンセント
RC3008

¥225,000(税抜価格)

4536854994913

 


主な機能と特長


■出力コンセント毎に消費電力量(CO2排出量)を高精度で測定可能

システム全体ではなく出力コンセントに接続した機器毎に、専用のセンサとICで高精度な消費電力量(CO2排出量)測定が可能。測定結果はSNMPで取得、標準添付のWindows対応測定データ取得用ソフトを使用することで、積算値の管理やグラフによる確認が可能です。


■8個の出力コンセントを個別にリモート制御

2系統で各4個ずつ計8個の出力コンセントを、ブラウザまたはtelnetで個別にリモート制御。系統毎に15A(合計1,500W)、2系統合わせて30A(合計3,000W)まで制御できます。


リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008の8個の出力コンセント写真


■スクリプトによる自動シャットダウン

接続した機器をシャットダウンするためのスクリプトを登録しておくと、該当する出力コンセントをOFFにすることでスクリプトを実行し自動シャットダウンができます。シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバや無停電電源装置(UPS)を使用しない構成でも、簡単にシャットダウンできます。しかも、各監視機能やスケジュールによる出力コンセントOFF命令と連携することも可能です。また、UPSとRS-232Cケーブルで接続すれば、UPSの停電発生信号をトリガとしてスクリプトを実行することもできます。


■分単位で設定可能な年間スケジュール運転

年間カレンダー機能により、1年分の運転スケジュールを分単位で設定可能。設定したスケジュールに従って出力コンセントが個別にOFF/ONされます。


■ping監視/温度監視/出力電流監視による出力コンセントの自動制御

通信機器をping監視することによりフリーズした機器を自動リブート。サーバラック内を温度監視して必要な時だけファンを運転し、出力コンセントの電流値が設定値を超えた場合に出力コンセントを自動的にOFF、などさまざまなケースに対応した自動制御が可能です。

※温度制御には別売の温度センサ(型式:RCTS)が必要です。


リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008 温度センサを取り付けた写真

温度センサを取り付けた状態


■ツイストロック式コンセント搭載

意図しない電源プラグ抜けを防ぎます。


■19インチEIAラック用取付金具を標準添付

標準添付のラック用取付金具を使用すれば、19インチEIAラックに簡単に設置可能です。ラックマウントしない場合は添付のゴム足を取り付けて使用できます。

 


使用例


  • サーバ/NAS/通信機器等と一緒にRC3008をラックマウント、RC3008の出力コンセントにサーバ等を接続。
  • RC3008の入力電源はUPSに接続、UPSから停電発生の信号を受けたらスクリプトによりサーバ等をシャットダウン。
  • 通信機器の死活監視など各種監視機能を実行。稼動状況は遠隔のPCから監視。必要があればリモート制御実行。

リモート電源制御装置マルチコントロールコンセントRC3008 使用例図


「デモ機貸し出しサービス」を利用して、ご購入前にお客様の環境で実際に使用して、評価いただくことが可能です。
※お申込みはこちら

 


主な仕様


■ハードウェア

インタフェース LAN:100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠 RJ-45)×1、
Serial:RS-232C(D-sub9)×2、温度センサ接続端子(RJ-11)×1
LED 通信状態×2、稼動状態×2、電源状態×2、各コンセント出力状態×8
コンセント 8(抜け防止機構式)
最大制御出力 AC100V 15A(合計1500W)×2系統
使用電源 AC100±10%(50/60Hz)
消費電力 約7W
質量 約4.2kg
外形寸法 W438×D238×H43.4(mm)(取付金具含まず)
使用温湿度 0〜40℃ 20〜85%(結露なきこと)
取得規格 PSE(特定電気用品)、VCCI ClassA、端末機器技術適合認定

■ソフトウェア

対応プロトコル ARP, BOOTP, DHCP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, POP3, APOP, SMTP-AUTH, NTP, PPPoE
※2010年夏にHTTPS/SNMPv3に対応予定
設定・制御方法 専用ユーティリティ、ブラウザ、TELNET、ターミナルソフトウェア、E-mail
コンセント制御/管理 ON、OFF、リブート、状態取得
スケジュール制御 年間スケジュールにより制御

■別売オプション

名称 型式 メーカー希望小売価格 JANコード
リモート電源制御装置用
温度サンサ
RCTS ¥9,800(税抜価格) 4536854998119

※RC1504との共通オプション品となります。


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。