Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 長寿命バッテリ搭載のテーブルタップ型無停電電源装置(UPS)BZ35LT2/BZ50LT2を2009年11月27日から発売予定

長寿命バッテリ搭載のテーブルタップ型無停電電源装置(UPS)BZ35LT2/BZ50LT2を2009年11月27日から発売予定

2009年10月29日


使いやすい小型軽量、テーブルタップ型のBZシリーズが全機種長寿命バッテリ標準装備になります。価格も従来同タイプの機種より低価格に。個人/SOHOユーザや低価格のUPSをお探しのユーザに最適なUPSです。

 


BZ50LT2/BZ50LT2製品写真

BZ50LT2/BZ50LT2

型式 メ−カ希望小売価格 JANコード
BZ35LT2 ¥18,000(税抜価格) 4536854994142
BZ50LT2 ¥23,000(税抜価格) 4536854994159

 


■主な機能と特長


  • バックアップコンセント3個、スルーコンセント3個のテーブルタップ型無停電電源装置(UPS)。

  • UPSとパソコン本体はUSBで接続して自動シャットダウンが可能。

  • 自動シャットダウンソフトは、当社ホームページより無償ダウンロード。いつでも最新のシャットダウンソフトをダウンロードできます。
    ソフト名称:Simple Shutdown Software もしくはUPSサービスドライバ(USB版)

  • 小型、軽量(約3.2kg)で取り扱いが簡単。

  • 3年保証(バッテリ1年無償提供サービス付)。バッテリ交換は、裏面よりユーザ様ご自身で簡単に行うことが出来るので、メンテナンス費用が節約できます。

  • アナログ/ADSL/ISDN用回線サージ保護付きです。

  • 期待寿命4〜5年の長寿命バッテリを採用。


■仕様


型式 BZ35LT2 BZ50LT2
運転方式 常時商用給電方式
交流入力 電圧 AC100V
周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 12A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
交流出力 出力容量 350VA/210W 500VA/300W
切替時間 10msec以内
電圧(実効値) AC100V±10%(バックアップ運転時)
周波数 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時)
出力波形 正弦波(商用運転時)
矩形波[3Step](バックアップ運転時)
出力コンセント バックアップ出力(NEMA 5-15R)×3個
スルー出力(NEMA 5-15R)×3個
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命
(周囲温度20℃)
4〜5年(長寿命バッテリ)
ユーザ交換 可能
充電時間 12時間
バックアップ時間 3分以上(20℃、初期特性、定格負荷時、最大90分)
通信インタフェース USB1.1
外形寸法(W×D×H) 300×123.5×86.5(±1mm)
質量 約3.2kg
保証期間 本体3年、バッテリ1年


■自動シャットダウンソフト

自動シャットダウンソフトをHPより無償ダウンロード可能です。対応状況は下表を参照してください。


使用OS 通信方式 シャットダウンソフト
Windows Vista
Windows Server2008
Windows7(近日対応予定)
USB1.1 Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)
Windows Server2003
Windows XP
USB1.1 Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)
UPSサービス(OS標準)+UPSサービスドライバ(USB版)
(無償ダウンロード)
Windows 2000 USB1.1 UPSサービス(OS標準)+UPSサービスドライバ(USB版)
(無償ダウンロード)
Linux (注1) USB1.1 Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)
(注1) ファイルの自動保存はできません。


■「Simple Shutdown Software 」の動作環境


動作パソコン DOS/V機、及びNEC製PC98-NXシリーズ機
※NEC製PC9801/9821シリーズではご使用になれません。
動作OS Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP
Cent OS Ver 5.x
※Windows7は近日対応予定です
RAM 64MB以上(128MB以上推奨)


■「UPSサービスドライバ」の動作環境


動作パソコン DOS/V機、及びNEC製PC98-NXシリーズ機
※NEC製PC9801/9821シリーズではご使用になれません。
動作OS Windows Server2003/ Windows XP /Windows 2000
※Windows Vista/Wiindows7には対応していません。
RAM 64MB以上(128MB以上推奨)


■別売オプション


内容 型式 メーカ希望小売価格 JANコード 発売日
交換用バッテリパック BP50LT2 ¥7,200(税抜価格) 4536854994166 2009年11月27日
壁掛け用取付金具 BUP08 ¥3,200(税抜価格) 4536854996207 発売中
自動シャットダウンソフト(PowerAct Pro) PA01 ¥9,800(税抜価格) 4536854996214 発売中


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。