Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応した小型無停電電源装置(UPS)BY35S/BY50Sを2009年11月27日から発売予定

力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応した小型無停電電源装置(UPS)BY35S/BY50Sを2009年11月27日から発売予定

2009年10月29日


比較的大型、高価格となってしまうラインインタラクティブ方式や常時インバータ給電方式に採用されている「正弦波出力」を、常時商用給電方式で実現し、小型、低価格化した製品です(正弦波出力UPSとしては業界最安値<2009年10月時点、日本国内、当社調査による>)。力率改善(PFC)回路内蔵電源を搭載したエントリサーバやビジネスPCの保護はもとより、機器組込にも適した仕様です。

 

BY35S/BY50S製品写真

BY35S/BY50S

BY35S/BY50S横置き製品写真

横置きも可能


型式 メ−カ希望小売価格 JANコード
BY35S ¥23,800(税抜価格) 4536854995309
BY50S ¥27,800(税抜価格) 4536854995316

 


■主な機能と特長


  • 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応可能な「正弦波出力」UPS
    「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護にご使用いただけます。

  • コンパクトサイズ
    設置場所を選ばない、小型軽量のコンパクトサイズです(W92×D285×H165mm)。

  • 最新OSに対応した自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付

  • UL1778取得
    UL規格の認証を取得していますので、安心してご使用いただけます。

  • 「長寿命バッテリ」搭載
    期待寿命4〜5年の長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。

  • 使いやすさにこだわった機能を搭載
    システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です(ホットスワップ対応)。
    UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
    誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

  • コールドスタート機能
    入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりや非常時の一時的な電源として使用できます。

  • UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービス 万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。


■仕様


型式 BY35S BY50S
運転方式 常時商用給電方式
交流入力 電圧 AC100V
周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 4.8A 6.5A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA5-15P
交流出力 出力容量 350VA
210W
500VA
300W
切替時間 10msec以内
電圧
(実効値)
AC90〜110V
(バックアップ運転時)
周波数 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時)
出力波形 正弦波
出力コンセント NEMA5-15R(アース付き3P)×4個
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命
(周囲温度20℃)
4〜5年(長寿命バッテリ)
ユーザ交換 可能(ホットスワップ)
充電時間 12時間

バックアップ時間
(定格負荷接続時、20℃、初期特性)

5分以上 3.5分以上
通信インタフェース USB1.1
外形寸法
(W×D×H)
92×285×165
質量 約4.5Kg
保証期間 本体3年、バッテリ1年


■自動シャットダウンソフト

自動シャットダウンソフトを標準添付しています。対応状況は下表を参照してください。


機種名 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト
BY35S
BY50S
Windows 7 (注5)
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows Server 2008 (注4)
シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro(標準添付) (注2)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro(標準添付)(注2)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(USB版)
(標準添付)
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro(標準添付)(注2)
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(USB版)
(標準添付)
Windows Me/98 シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro(標準添付)(注2)
Linux シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro(標準添付)
(注1)(注2)
Mac OS X v10.6/v10.5       
Mac OS X Server v10.6/v10.5
シリアル
(USB1.1)
PowerAct Pro (注5)
Mac OS X v10.4/v10.3
Mac OS X Server v10.4/v10.3
シリアル
(USB1.1)
UPS Power Manager(標準添付)
(注1)(注3)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(注3) Intel版には対応していません。
(注4) PowerAct Pro Ver4.0で対応
(注5) ホームページよりダウンロード/PowerAct Pro Ver4.1で対応


■「PowerAct Pro(Windows版マスターエージェント)」の動作環境


対応コンピュータ DOS/V機、およびNEC製PC98NXシリーズ機
(NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。)
対応OSと対応プラット
フォーム
Microsoft Windows Server 2008 x86、AMD64、EM64T
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
x86、AMD64、EM64T
Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition(SP1)
AMD64、EM64T
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition(SP1) AMD64、EM64T
Microsoft Windows Server 2003 R2 x86
Microsoft Windows Server 2003(SP1)
Microsoft Windows XP(SP1/SP2/SP3) x86
Microsoft Windows 2000(SP1/SP2/SP3/SP4) x86
WWWブラウザ Microsoft Internet Explorer 7.0(※1)/6.0  
HTTPサーバ Apache HTTP Server 2.2.8
Internet Infomation Services(Windows OS標準)(※2)
RAM 128MB以上(256MB以上推奨)
ハードディスク容量 100MB以上
インタフェース RS-232C、USB
ネットワークカード 10Mbps 以上のネットワークカード
プロトコル TCP/IP
(注1) Internet Explore 7.0の場合、PowerAct Proのモニタ画面を開いたときにフィッシング詐欺警告のアイコンが表示されることがありますが、そのような問題はありません。
(注2) Internet Information Services 7.0を使用し、かつSSLを使用される場合は、個別の設定操作が必要になります。


■「PowerAct Pro(Linux版マスターエージェント)」の動作環境


対応コンピュータ DOS/V機、NEC製PC98-NXシリーズ機
(NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。)
対応OSと対応プラットフォーム Redhat Enterprise Linux Ver.5 x86, AMD64, EM64T
Asianux Server 3 x86, AMD64, EM64T
WWWブラウザ Firefox Web Browser
Webサーバ Linux OS標準の[httpd]サービス <Apache HTTP Serverを使用 >
RAM 512MB以上(1GB以上推奨)
ハードディスク容量 100MB以上

インターフェース

RS-232C、USB
ネットワークカード 10Mbps以上
プロトコル TCP/IP


■「PowerAct Pro(Mac版マスターエージェント)」の動作環境


対応コンピュータ Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Mac Pro、Xserve
対応OSと
対応プラットフォーム
Mac OS X(v10.5.x)Leopard、
Mac OS X(v10.6.x)Snow Leopard
Power PC G4、
Power PC G5、Intel CPU
Mac OS X Server(v10.5.x)Leopard、
Mac OS X Server(v10.6.x)Snow Leopard
Power PC G4、
Power PC G5、Intel CPU
WWWブラウザ Apple Safari
Webサーバ Mac OS標準のApacheサービス
RAM 1GB以上
ハードディスク容量 2GB以上
インターフェース RS-232C、USB
ネットワークカード 10Mdps以上のネットワークカード
プロトコル TCP/IP


■別売オプション


内容 型式 メーカ希望小売価格 JANコード 発売日
交換用バッテリパック BYB50S ¥9,600(税抜価格) 4536854995323 2009年11月27日
取付金具 (※) BYP50S ¥3,500(税抜価格) 4536854994180 2009年11月27日


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。