無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
新OS【Windows 7/Mac OS 10.6/Mac OS Server 10.6】対応
オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」のご案内
2009年10月23日
無停電電源装置(UPS)用電源管理ソリューションのネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を新OS【Windows 7/Mac OS 10.6/Mac OS Server 10.6】に対応させバ−ジョンアップしました。また、同時にSun OS 10/Mac OS 10.5/Mac OS Server 10.5についても対応いたします(従来はPowerAct Pro (Slave Agent)のみ対応)。
1.自動シャットダウンソフトについて
■ | オムロン無停電電源装置(UPS)と通信を行い、入力電源異常(停電など)発生時に、安全にコンピュータを自動的にシャットダウンし、コンピュータを保護するためのものです。 |
■ | コンピュータの起動/停止のスケジュールを設定することができ、これにより無駄な消費電力を削減することが可能です。 |
2.自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」について
オムロン無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」は、2つのプログラムから構成されています。
■ | PowerAct Pro Master Agent コンピュータとUPSを通信ケーブル(シリアルやUSB)で直接接続し、UPSの状態を監視/制御およびコンピュータを自動的にシャットダウンすることができるプログラム。 |
■ | PowerAct Pro Slave Agent 「PowerAct Pro Master Agent」または「SNMP/Webカード(型式:SC20G)」とネットワーク経由で通信を行い、コンピュータを自動的にシャットダウンすることができるプログラム。 |
今回リリースする自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver4.10」は、Windows7/Mac OS 10.6/Mac OS Server 10.6/Mac OS 10.5/Mac OS Server 10.5/Sun OS 10に対応したPowerAct Pro Master AgentおよびPowerAct Pro Slave Agentです。
OS | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | ||||
Master Agent | Slave Agent | Master Agent | Slave Agent | ||
Windows | Ver4.00 | Ver4.10 | Ver4.10(※1) | Ver4.10(※1) | |
Linux | Ver4.00 | Ver4.00 | Ver4.00 | Ver4.00 | |
Mac | 10.5 | Ver4.00 | Ver4.10 | Ver4.00 | |
10.6 | Ver4.10 | Ver4.10 | |||
Unix | − | Ver4.00 | Ver4.10(※2) | Ver4.00 | |
VMWare | 3.5 | − | Ver4.10 | − | Ver4.10 |
3.5i | − | Ver4.10 | − | Ver4.10 |
(※1) | Windows 7に対応しました。 |
(※2) | ご使用されるコンピュータによっては、シリアル通信(RS-232CまたはUSB)ができない場合があります。この場合は、「SNMP/Webカード(型式:SC20G)」と「PowerAct Pro Slave Agentを組み合わせてネットワーク経由で通信を行い、コンピュータの自動シャットダウンを行ってください。 |
3.本ソフトウェアの提供方法
4.その他
<Master Agent動作環境>
【Windows】
対応コンピュータ | DOS/V機、およびNEC製PC98NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
対応OSと 対応プラットフォーム |
Microsoft Windows Server 2008 | x86、AMD64、EM64T |
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista |
x86、AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Editions Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition(SP1) |
AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition(SP1) | AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 | x86 | |
Microsoft Windows Server 2003(SP1) | ||
Microsoft Windows XP(SP1/SP2/SP3) | x86 | |
Microsoft Windows 2000(SP1/SP2/SP3/SP4) | x86 | |
WWWブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0※1/6.0 | |
HTTPサーバ | Apache HTTP Server 2.2.8 Internet Infomation Services(Windows OS標準)※2 |
|
RAM | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
ハードディスク容量 | 100MB以上 | |
インターフェース |
RS-232C、USB | |
ネットワークカード | 10Mbps 以上のネットワークカード | |
プロトコル | TCP/IP |
※1 | Internet Explorer 7.0の場合、PowerAct Proのモニタ画面を開いた時にフィッシング詐欺警告のアイコンが表示されることがありますが、そのような問題はございません。 |
※2 | Internet Infomation Services 7.0を使用し、かつSSLを使用される場合は、個別の設定操作が必要になります。詳細はオンラインマニュアルをご参照ください。 |
【Mac】
対応コンピュータ | Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Mac Pro、Xserve | |
対応OSと 対応プラットフォーム |
Mac OS X(v10.5.x)Leopard、 Mac OS X(v10.6.x)Snow Leopard |
Power PC G4、Power PC G5、Intel CPU |
X Server(v10.5.x)Leopard、 X Server(v10.6.x)Snow Leopard |
Power PC G4、Power PC G5、Intel CPU | |
WWWブラウザ | Apple Safari | |
Webサーバ | Mac OS標準のApacheサービス | |
RAM | 1GB以上 | |
ハードディスク容量 | 2GB以上 | |
インターフェース | RS-232C、USB | |
ネットワークカード | 10Mdps以上のネットワークカード | |
プロトコル | TCP/IP |
【Unix】
対応コンピュータ | サンマイクロシステムズ コンピュータ Sun SPARC Enterpriseサーバ CoolThreadsサーバ x64 サーバなど |
|
対応OSと 対応プラットフォーム |
Sun Microsystems Solaris 10 | x86、SPARC |
WWWブラウザ | FireFox webブラウザ | |
Webサーバ | UNIX OS標準のApacheサービス | |
RAM | 1GB以上 | |
ハードディスク容量 | 2GB以上 | |
インターフェース | RS-232C、USB | |
ネットワークカード | 10Mdps以上のネットワークカード | |
プロトコル | TCP/IP |
<Slave Agent動作環境>
【Windows】
対応コンピュータ | DOS/V機、およびNEC製PC98NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
対応OSと 対応プラットフォーム |
Microsoft Windows Server 2008 | x86、AMD64、EM64T |
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista |
x86、AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Editions Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition(SP1) |
AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition(SP1) | AMD64、EM64T | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 | x86 | |
Microsoft Windows Server 2003(SP1) | ||
Microsoft Windows XP(SP1/SP2/SP3) | x86 | |
Microsoft Windows 2000(SP1/SP2/SP3/SP4) | x86 | |
RAM | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
ハードディスク容量 | 100MB以上 |
【Mac】
対応コンピュータ | Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Mac Pro、Xserve | |
対応OSと 対応プラットフォーム |
Mac OS X(v10.5.x)Leopard、 Mac OS X(v10.6.x)Snow Leopard |
Power PC G4、Power PC G5、Intel CPU |
X Server(v10.5.x)Leopard、 X Server(v10.6.x)Snow Leopard |
Power PC G4、Power PC G5、Intel CPU | |
WWWブラウザ | Apple Safari | |
Webサーバ | Mac OS標準のApacheサービス | |
RAM | 1GB以上 | |
ハードディスク容量 | 2GB以上 | |
インターフェース | RS-232C、USB | |
ネットワークカード | 10Mdps以上のネットワークカード | |
プロトコル | TCP/IP |
<PowerAct Pro Ver4.xxを使用した場合のサーバシステム構成例>
<SNMP/Webカード(型式:SC20G)を使用した場合のサーバシステム構成例>
<SNMP/Webカード(型式:SC20G)を使用した場合のサーバ冗長電源システム構成例>