Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置 BN100XSおよびBN140XSをお買い上げのお客様へお知らせ

無停電電源装置 BN100XSおよびBN140XSをお買い上げのお客様へお知らせ

2005年11月7日


日頃は、オムロン商品をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、弊社が平成17年4月より販売しました一部の無停電電源装置「BN100XS」「BN140XS」において、内蔵のファンが運転した際、まれに出力停止が発生する可能性があることが判明しました。
つきましては、下記該当商品を無償で交換をさせていただきたく存じます。
お手数ですが商品名・製造番号をお調べのうえ、下記の窓口までご連絡いただきますよう謹んでお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、お詫び申し上げます。今後はより一層の品質向上に向け取り組んでまいりますので、引き続き弊社商品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。


■対象商品名/型式
  無停電電源装置/BN100XS
(JANコード 4 975479 270918)

無停電電源装置/BN140XS
(JANコード 4 975479 270901)

■対象製造番号
  BN100XS  製造番号の先頭の2桁が「25」、「26」、「27」  (2005年4月〜8月生産分)

BN140XS  製造番号の先頭の2桁が「25」、「26」、「27」  (2005年5月〜8月生産分)

ただし上記対象製造番号において商品背面あるいは個装箱の製造番号の隣に、
緑のシール(直径9mm)が貼られたものは、既に処置済み品で該当いたしません。

<商品背面> <個装箱>


■交換の手順
 
1) ご使用中の商品が該当する場合には、別紙の“BN100XS、BN140XS交換依頼書”で弊社までご連絡ください。弊社にて受理後、交換商品の送付時期を連絡させて頂いた後、交換商品をお送りします。

2) ご連絡先は弊社の次のところまでFAXまたは、依頼フォームでお願い申し上げます。

オムロン配送センタ「BN100XS,BN140XS交換依頼窓口」

  • FAXの場合:   交換依頼書のダウンロードはこちら
    FAX:03−3527−5637
  • 依頼フォームの場合:  依頼フォームはこちら

3) なお現在ご使用中の商品の返送先は、交換用商品をお送りした際にご案内申し上げます。

※ お客様からご提供いただく氏名、住所、電話番号等の情報は今回の交換用のためにのみ利用・保管させていただき、それ以外の目的には使用いたしません。

■交換につきましてのお問合せは下記専用窓口へお願いします。
 

オムロン株式会社 電子機器事業本部 カスタマサポートセンタ
[BN100XS/BN140XSの不具合対応専用窓口]

  • フリーダイヤル:0120−06−0328 
    受付時間 月曜日〜土曜日  9:00〜17:30(12:00-13:00は除く)
    ※祝日、弊社の休日を除く
  • メール:omron_support@omron.co.jp

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。