Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 指紋認証システム>
  6. 指紋認証システム 指ラクVer.3.0、指ラクminiVer.3.0

指紋認証システム 指ラクVer.3.0、指ラクminiVer.3.0

指紋認証システム 指ラクVer.3.0製品写真指紋認証システム 指ラクminiVer.3.0製品写真

メーカー希望小売価格:¥19,800 (税抜価格)


特長

■指紋センサへタッチするだけで、登録済みユーザだけを認識してWindowsへ
  ログオンします。あなたのデータを触ることができるのはあなただけ。他人に勝手に使われたり、忘れたりする危険なIDやパスワードはもう不要です。

■指ラクminiVer.3.0はノートパソコンにぴったりな、軽量小型デザイン。
  指ラクVer.3.0はデスクトップパソコンにぴったりな卓上用デザインです。

■離席中もスクリーンセーバーでパソコンを盗み見から守る。解除も指紋センサへの
  タッチで行います。本人以外は解除できないので安心です。

■インターネット上の会員制ホームページで要求されるパスワード入力を、付属の
指紋センサへのワンタッチにて代行。どんどん増えるパスワードの管理から開放されます。

■パソコンを共有していて、他の人が使っているパソコン環境でも、指紋センサへ

タッチするだけで、あなたのデスクトップに早変わり。簡単でしかもプライバシーも保護されます。

■他人に見られたくない/変更されたくないファイルを指紋センサへのタッチで暗号化

/複号化します。簡単にファイルを保護できます。

■外部研究機関で認められた高い認証精度をほこる指紋認証エンジンを採用。


■持ち運びにぴったり手のひらサイズの小型指紋センサを同梱。



主な機能

機能名

機能概要

1. ワンタッチユーザスイッチ(WindowsXPのみ) WindowsXPでは、複数ユーザの同時ログイン機能が新たにサポートされましたが、この機能を使って、他の人が使用している時に、自分のデスクトップに切り替えてログインするためには、次のような操作が必要となります。
1.スタートメニューからログオフを選択
2.ログオフ画面で「ユーザの切り替え」を選択
3.使用者のアイコンを選択
4.パスワードを入力
本製品なら・・・
指紋センサにタッチするだけで、これらの過程をとばして、即座にそのユーザのデスクトップに切り替わります。指紋をチェックしているため、スピーディで簡単なのに、安心です。
2. ワンタッチファイルロック(WindowsXPのみ) ファイルを選んで指紋センサにタッチするだけで、ファイルを暗号化・複号化できるので、安心感がよりアップします。
3. ワンタッチインターネット インターネットによる銀行、証券、航空チケット購入など様々な会員制のホームページでは、パスワードを使用して会員の個人専用ページにログインすることが増えています。ワンタッチインターネットでは、このようなホームページなどで必要になるパスワードの入力を、センサへのワンタッチだけで行えます。増える一方のパスワードを覚える必要もありません。
4. ワンタッチログイン Windowsの起動時に、指紋センサにタッチするだけで、正しいユーザを認識し、Windowsにログインできます。
5. ワンタッチスクリーンセーバ 指紋でロックするスクリーンセーバーです。離席中に誰かがパソコンを触り、内容を見られてしまう心配がありません。 


ご注意
自動パスワード入力ソフト「指ラク」は、指紋認証システムソフトウェア開発キットを活用して開発された指紋認証アプリケーションソフトウェアと組合せてご使用することはできません。


仕様

指ラク Ver.3.0 指ラクmini Ver.3.0
外形寸法 44(W)×73(H)×103(D)mm
(ケーブルを除く)
55(W)×64(L)×29(H)mm
(ケーブルを除く)
インタフェース USB(USBhub経由で接続の場合は自己電源型USBhubを使用ください)
重量 約200g 約110g
使用環境 温度:5~35℃  湿度:20~80%RH(結露なきこと)
保存環境 温度:-10~60℃  湿度:20~90%RH(結露なきこと)
消費電力 5V、500mA(USBポートより供給)
他人許容率 0.001%以下
本人排除率 0.044%以下
※認証率は弊社評価基準によります。本人排除率は2回目の指紋認証での許可も含めて
います。


動作環境

指ラク Ver.3.0

指ラクmini Ver.3.0

対応パソコン WindowsXP/98/Me/2000Professionalが動作するPC/AT互換機
(USBインタフェースが必要になります)
必要メモリ 64MB以上(WindowsXPの場合は、128MB以上)
ハードディスク容量 60MB以上
※パソコンによってはUSBポートを内蔵している物であっても、パソコンメーカよりサポート
対象外とされている場合があります。このような機種でご使用された場合の動作不具合についての責任は負いかねます。


付属品 指ラク Ver.3.0 指ラクmini Ver.3.0
デスクトップ用指紋センサ、CD-ROM、ユーザーズマニュアル、ご愛用者登録ハガキ、クリーニングシート 小型指紋センサ、CD-ROM、ユーザーズマニュアル、ご愛用者登録ハガキ、キャリングケース、クリーニングシート


旧バージョンとの比較*バージョンアップについて

指ラク Ver.2.1(旧バージョン)
指ラク Ver.3.0
型式 YR1021 YR1030
メーカー希望小売価格 ¥19,800(税抜価格) ¥19,800(税抜価格)
対応OS WindowsMe/98/2000 WindowsXP/Me/98/2000
ワンタッチユーザスイッチ なし あり
ワンタッチファイルロック なし あり

指ラクmini Ver.2.1(旧バージョン)
指ラクmini Ver.3.0
型式 YR3021 YR3030
メーカー希望小売価格 ¥19,800(税抜価格) ¥19,800(税抜価格)
対応OS WindowsMe/98/2000 WindowsXP/Me/98/2000
ワンタッチユーザスイッチ なし あり
ワンタッチファイルロック なし あり

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。