Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 指紋認証システム>
  6. 指紋認証自動ホームページ起動ソフト 指ラクTMホームページ

指紋認証自動ホームページ起動ソフト 指ラクTMホームページ

 

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

■OEM専用商品です。


■ワンタッチホームページ
指を指紋センサにタッチするだけで、見たいホームページに直接アクセスできます。パスワードとID入力、さらにはログインも自動で行います。


■ワンタッチパスワード
1回のタッチで、パスワードとIDなど複数の項目を同時に入力できます。

■ワンタッチアプリケーション
指を指紋センサにタッチするだけで、マウスやキーボードを操作しなくても、登録したアプリケーションが自動的に起動できます。

■ユーザ別にパスワードでの登録が可能

複数のユーザで1台のパソコンを使用している場合でも、ユーザー別にパスワードを登録できます。

■高い操作性

付属の指紋センサは、読み取り範囲に対して、どの角度から指を置いても、指紋を認識できる機能や、指紋が読み取りにくい乾燥した指の認識対策など、誰でも簡単に使用できる高い操作性を実現しました。


仕様

項目
機器仕様
センサ方式 光学式(CMOS)
寸法 (幅)55mm×(高さ)29mm×(奥行き)64mm (USBケーブル除く)
重量 110g以下
認証性能 指紋認証率:99.999%以上
他人許容率:0.001%以下
本人排除率:0.044%以下(当社評価基準による)
※本人排除率は2回目の指紋認証での許可も含む。
インタフェース USB(USB-Hub 経由で接続の場合は、自己電源型 USB-Hub をご使用ください)
電源 USBインタフェースから供給(DC5V  500mA以下)
ケーブル長 800mm
環境条件 温度:5~35℃   湿度20~80%(結露なきこと)

対応パソコン USBポート付Pentiumクラス以上のDOS/Vパソコン、PC98NXシリーズパソコン(Microsoft Internet Explorer4.01以上がインストールされていること)
対応OS WindowsMe/98(SE)/2000Professional/XP
メモリ 64MB以上
ハードディスク容量 30MB以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。