Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. その他製品>
  6. SD16U/SD32U

SD16U/SD32U

ポケット快速メモリ SD16U/SD32U製品写真

SD16U メーカー希望小売価格:¥12,400 (税抜価格)
SD32U メーカー希望小売価格:¥18,400 (税抜価格)


特長

■パソコンのUSBポートに接続するだけでデータの読み書きができる、“親指
サイズ”の小型外部記憶装置

■大きなデータをラクラク持ち運び
  SD16Uは16Mのメモリ容量、SD32Uは32Mのメモリ容量を装備しているので、SD16Uはフロッピーディスク約11枚分、SD32Uはフロッピーディスク約22枚分の大きなデータを1個に保存できます。フロッピーディスクと同じ感覚で、ファイルをコピーしたり削除が可能です。振動・衝撃に強く、”親指サイズ”の小型形状のため、ポケットやカバンに入れてラクラク持ち運びできます。

■USB接続で簡単セットアップ
  パソコンのUSBポートに挿入するだけでデータの読み書きができます。USB対応のため、ACアダプタや特別な外付け装置は不要です。また、パソコン本体の電源が入っている状態でも、自由に接続、取り外しが可能です。

■動作状況をLEDで表示
パソコンに接続時は点灯、データ転送時は点滅と、動作状況が一目でわかります。また、誤ってデータを消去しないよう、本体に書き込み禁止スイッチを装備した安心設計です。

■データ管理ソフト(MediaKeeper)を標準添付

決まった複数ファイルを自動的にポケット快速メモリTMにコピーできます。また、バックアップのスケジュール管理や圧縮/復元も、わかりやすいユーザ画面で簡単に行えます。

            ポケット快速メモリ SD16U/SD32U データ管理ソフト(MediaKeeper)画面キャプチャー


仕様

項目 仕様
インタフェース ポート
電源 USBインタフェースより供給
メモリ容量 SD16U:16MB、SD32U:32MB
外形寸法 W20×L61×H11mm(コネクタキャップを含む)
重量 約30g


動作環境


対応パソコン
Pentium以上のCPUを搭載したUSBポート標準装備のDOS/Vパソコン、PC98NXシリーズ
対応OS Windows Me/98/98SE/2000Professional
必要メモリ 32MB以上
ハードディスク空き容量 3MB以上


動作確認済みデスクトップパソコン

メーカ名 シリーズ名 型番 OS
NEC VALUESTAR VL700R/57D Windows Me
VE56H/35D Windows 98SE
VL600R55A Windows 98SE
VC600J/2FD1 Windows 98SE
VC750J2/2GD1 Windows 98SE
VE866J37D Windows 98SE
VU850N37D Windows 98SE
VU45L/17AW Windows 98SE
VU50L/25D Windows 98SE
VC33H/5 Windows 98
VT800J6JD Windows Me
VALUESTAR NX simplem VS650J/3D Windows 98SE
VS46H/1DV Windows 98SE
Mate NX MA86TE85MEJ7 Windows Me
MA66HCN5BDG7 Windows Me
MA10TMR5BEG7 Windows Me
MA33L/RZTTC43 Windows 98SE
SOTEC PC STATION G273DW Windows Me
G386AV Windows Me
G380AV Windows Me
G780DW Windows Me
M380AV Windows 98SE
G3100AV Windows Me
M373RW Windows Me
G380DW Windows Me
M240L Windows 98SE
AFiNA AV386C1 AFM386C1 Windows Me
AFiNA Style AFS270TX2-M Windows Me
ソニー VAIO  PCV-J12V5 Windows Me
PCV-LX30/BP Windows Me
PCV-LX50G Windows Me
PCV-MX3GKV7 Windows2000
PCV-RX50V7 Windows Me
PCV-RX50T7 Windows Me
PCV-MX2V7 Windows 98SE
PCV-L350/BP Windows 98SE
HP pavilion 2000 P1352A#ABJ Windows 98SE
pavilion 2150 P1521A#ABJ Windows Me
富士通 FMV-DESKPOWER FMVME56553 Windows Me
FMVM5857T3 Windows Me
FMVME4455E Windows 98SE
FMVC58673 Windows Me
FMVK580WT3 Windows Me
FMVC4535C3 Windows 98SE
FMVM47073 Windows 98SE
FMV-DESKPOWER Pliche FMVP346 Windows 98SE
コンパック Presario 3TO216 203006-292 Windows Me
Presario 3ST280 213246-291 Windows Me
Presario 5WV290 202487-293 Windows Me
Presario 12XL124 176967-293 Windows 98SE
Presario 16XL258 182027-293 Windows 98SE
Presario 14XL346 199377-291 Windows Me
Presario 17XL368 200805-293 Windows Me
日本IBM Aptiva E 2196-BMT Windows Me
Aptiva X 2179-50J Windows 98SE
日立 Prius Deck 550S 550S5SW Windows Me
Prous Deck 610 PCT-6105ST50M Windows 98SE
Prius 310H PCT-3105ST50NJT Windows 98SE
FLORA 310LV PC7LA1 Windows Me
PriusDeck750T 750T5SV Windows Me
シャープ Mebius液晶デスクトップ PC-DJ100M Windows 98SE
PC-SJ145M Windows 98SE
PC-SJ145V Windows 98SE
PC-SJ125M Windows 98SE
PC-PN100 Windows 98SE
PC-SJ105M Windows 98SE
Mebius Vino PC-DJ10M Windows Me
イーヤマ販売 BKシリーズ BK500U Windows 98SE
MPシリーズ MP800UCB Windows Me
MP733UDRW-A7kit Windows 98SE
Mシリーズ M500JS4 Windows 98SE
Vシリーズ VP733DS Windows 98SE
Hello Wink LC360DM Windows Me
アドテック LiVE AD-D700ITV Windows Me
Gateway Select Select900 Windows Me

※ご注意:パソコンの機種によっては、ポケット快速メモリを直接パソコンに接続できない機種があります。この場合は、市販のUSBハブやUSB延長ケーブルをご使用ください。

■動作確認済みノートパソコン

メーカー名 シリーズ名

型番

OS
NEC LaVie LC60H/54DR Windows Me
LU50L/54DC Windows Me
LC500J/34DR Windows 98SE
LC700J/54DR Windows Me
LL800R74DH Windows Me
LS600J/55DV Windows Me
LX60T/51EC Windows2000
LS600J/35DV Windows 98SE
LC50H33DR Windows 98SE
LS46H/24DV Windows 98SE
LC500J/34DR Windows 98SE
LC60H/54DR Windows Me
LM500J32D Windows 98SE
LB40H22D Windows 98SE
LW33D/74C6 Windows 98SE
LL800R74DH Windows Me
ソニー VAIO PCG-F70A/BP Windows Me
PCG-QR1/BP Windows Me
PCG-F76/BP Windows Me
PCG-C1VJ Windows Me
PCG-GT1 Windows Me
PCG-SR9/K Windows2000
シャープ Mebius NOTE PC-BJ300M Windows Me
PC-MJ700M Windows Me
PC-BJ150M Windows 98SE
PC-FJ140R Windows 98SE
PC-PJ120S Windows 98SE
PC-BJ140M Windows 98SE
PC-RJ950R Windows Me
PC-FJ100V Windows 98SE
PC-MJ730R Windows Me
PC-BJ320M Windows Me
PC-MJ700R Windows Me
PC-MJ710R Windows Me
PC-FJ140R Windows 98SE
PC-PJ100S Windows 98SE
日本IBM ThinkPad i Series 1200 1161-264 Windows 98SE
ThinkPad i Series 1400 2621-486 Windows 98SE
富士通 FMV-BIBLO LOOX T FMVLT553W3 Windows Me
FMV-BIBLO FMVMF555D3 Windows Me
FMVNE565R3 Windows Me
FMVMF3453 Windows 98SE
FMVNE560C3 Windows Me
FMVNE6/850HB Windows Me
FMVMF6/600R Windows Me
FMVNE6/60C Windows Me
FMVME6/757 Windows Me
東芝 DynaBook 2140 PD214K45SC84 Windows 98SE
DynaBook PX-DB55C/4DA Windows Me
PA-DB70P5MC Windows Me
DynaBook SS PX-DS50C1CCR Windows Me
DynaBook PX250 PX025K454WAB Windows 98SE
DynaBook SS PA-DS60P1N8M Windows 98SE
SOTEC e-note e-note H370TDX4 Windows Me
e-note 645T Windows 98SE
WinBook Eagle/X 400FC2C Windows 98SE
コンパック Presario 17XL368 200805-293 Windows Me
Presario 14XL346 199377-291 Windows Me
Presario 16XL 258 182027-293 Windows 98SE
Presario 12XL 124 176967-293 Windows 98SE
松下 Let's note CF-L1GA Windows Me
CF-B5ER Windows Me
CF-M2XR Windows Me
AV NOTE PC 人(HITO) CF-X1W Windows Me
CF-X1R Windows Me
Let's note CF-L1XS Windows 98SE
CF-L1EA Windows 98SE
CF-A77J8 Windows 98
CF-L1XR Windows 98SE
CF-M1R Windows 98SE
CF-M2XV Windows Me
CF-M1EV Windows 98SE
CF-L1XA Windows 98SE
CF-M1V Windows 98SE
CF-A1EV Windows 98SE
CF-A1V Windows 98SE
CF-M2C Windows 98SE
カシオ CASSIOPEIA FIVA MPC-103M62S Windows Me
日立 Prius note 20R 20R4TC Windows Me
Prius note 220P 2202T45P Windows 98SE
Gateway SOLO SOLO3400 Windows Me
SOLO3350 Windows Me
※ご注意:パソコンの機種によっては、ポケット快速メモリを直接パソコンに接続できない機種があります。この場合は、市販のUSBハブやUSB延長ケーブルをご使用ください。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。