Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ISDNワイヤレスアダプタ MW640UW

ISDNワイヤレスアダプタ MW640UW

ISDNワイヤレスアダプタ MW640UW製品写真

メーカー希望小売価格:¥34,800 (税抜価格)


特長

■すでにターミナルアダプタやモデムをお持ちの方に・・・お手持ちのパソコンとターミナルアダプ
タ/モデムをそのまま活かし、配線なしの環境を実現する、ワイヤレスアダプタ単体商品です。

■DTEインタフェース:USBポート


■端末速度115.2Kbpsに対応。


■パソコン側のワイヤレスアダプタは電源不要のため、どこでも簡単手軽にお使い
いただけます。


仕様

項目
機器仕様
端末速度 115200/57600/38400 bps
無線方式 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散
通信距離 約100m(屋外)  約50m(屋内)
※環境により異なります。       
接続可能台数 PC:5台、TA/モデム:2台(ワイヤレスアダプタを増設した場合)
電源 パソコン側:USBポートから給電
TA/モデム側:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 パソコン側:最大1.5W(USBバスパワー給電時)
TA/モデム側:最大5W(ACアダプタ使用時)
寸法 106(W)×101(D)×25(H)mm(突起部を除く)
重量 約130g
動作環境 温度:0~40℃   湿度:25~85%(結露なきこと)
電波障害 VCCIクラスB
対応OS

WindowsMe/98/2000、MacOS8.5~9.1



付属品
(MW640UW)
本体:2個(ターミナルアダプタ/モデム側;RS-232C接続、パソコン側;USB接続)ACアダプタ:1個 USBケーブル:1本CD-ROM(設定ソフトウェア):1枚、取扱説明書一式、保証書、ご愛用者登録はがき


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000/MacOS8.5~9.1



動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/2000が動作するUSBポート付きPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)
MacOS9.5~9.1が動作するMacintosh


■ターミナルアダプタ

メーカ名 形式
オムロン MT128SDR3、MT128S-D/R(V)、MT128S-D/R、
MT128BⅡ-D、MT128B-D
NTT東日本
NTT西日本
INSメイトV30Tower、INSメイトV70MAX、
INSメイトV-30DSU、INSメイトV-70DSU、
INSメイトV-8DSU、INSメイトV-7DSU、
INSメイトV-6DSU、INSメイトV-5DSU、
INSメイトV-4DSU、INSメイトV-3DSU
NTT-ME MN128miniV、MN128miniJ、MN128mini、MN128mini-SV1
NEC Aterm IT21D1L、IT31D1L、IT40D1A、IT42D1A、
IT50D1A、IT60D1L、ITX80D1A
サン電子 TS128NS、TS128JX/D
アイワ TM-AD1281、TM-ADX1282
*ご注意:各製品添付の設定ユーティリティを使用する場合は、パソコンと直接つないでください。

■ISDNルータ

メーカ名 形式
オムロン MT128HR2PP、MT128HRPG、MT128HRA、MT128HR、MT128NET/ D
NTT-ME MN128SOHO SL10、MN128SOHO J11、MN128SOHO
*ご注意:各製品添付の設定ユーティリティを使用する場合は、パソコンと直接つないでください。

■モデム

メーカ名 形式
オムロン ME5614D、ME5614E、ME5614A、ME5614B
メルコ IGM-B56K
I/Oデータ DFML-K56f、DFML-560E、DFML-560
サン電子 MS56KEF
アイワ PV-BF5601、PV-BW5610
MICRO RESEARCH MR560XL
*本製品を使用した場合、FAX通信ソフトウェアは動作いたしません。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。