無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
ISDNワイヤレスアダプタ MW640R、MW640RS
メーカー希望小売価格:¥17,800 (税抜価格)
特長
■パソコンとターミナルアダプタ間をワイヤレス化 | |
ケーブルを引き回しせずに、屋内では約50m、屋外では約100mまでの通信が可能(*)ですから、どの部屋からでもインターネットが楽しめます。* 環境により異なります。 |
■通信速度最高115.2Kbps(無線通信速度640Kbps) |
|
ISDN回線のスピードをフルに活かし、データ量の多い動画や画像情報が掲載されているホームページも素早く表示できます。 |
■マウスポートからの電源供給が可能 |
|
パソコン側に接続するワイヤレスアダプタは、パソコンのマウスポートからの電力でも動作可能です。 |
仕様
通信速度 | 最高115200bps(無線通信速度640000bps) |
端末速度 | 38400/57600/115200 bps |
無線方式 | 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散 |
通信距離 | 約50m(室内)/約100m(屋外) ※環境により異なります。 |
最大接続台数 | PC:5台、TA/モデム:2台 |
外部インタフェース | RS-232C(D-SUB9) |
電源 | AC100V 50/60Hzまたはパソコンのマウス/キーボード ポート(PS2タイプミニDIN6)から供給 |
消費電力 | 最大5W |
使用温度 | 0~40℃ |
使用湿度 | 20~85%(結露なきこと) |
外形寸法 | 106(W)×101(D)×25(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約130g |
電波障害防止 | VCCIクラスB |
付属品(MW640R、MW640RS) | 本体1個、ACアダプタ1個、RS-232Cケーブル(クロスタイプ)1本、マウスポートケーブル1本、CD-ROM、取り扱い説明書、ご愛用者登録カード、保証書 |
添付ソフト | ワイヤレスアダプタ用設定ソフト(WindowsMe/98/95/2000/NT4.0用) |
対応OS
対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0
動作確認済みパソコン
WindowsXP/Me/98/98SE95/2000NT4.0が動作するPC/AT互換機(DOS/V機)。
※パソコンにはRS-232Cポートが必要です。
メーカ名 | 形式 |
---|---|
オムロン | MT128SDR3、MT128S-D/R(V)、MT128S-D/R、 MT128BⅡ-D、MT128B-D |
NTT東日本、NTT西日本 | INSメイトV30Tower、INSメイトV70MAX、INSメイトV-30DSU、 INSメイトV-70DSU、INSメイトV-8DSU、INSメイトV-7DSU、 INSメイトV-6DSU、INSメイトV-5DSU、INSメイトV-4DSU、 INSメイトV-3DSU |
NTT-ME | MN128miniV、MN128miniJ、MN128mini、MN128mini-SV1 |
NEC | Aterm
IT21D1L、IT31D1L、IT40D1A、IT42D1A、IT50D1A、 IT60D1L、ITX80D1A |
サン電子 | TS128NS、TS128JX/D |
アイワ | TM-AD1281、TM-ADX1282 |
メーカ名 | 形式 |
---|---|
オムロン | MT128HR2PP、MT128HRPG、MT128HRA、MT128HR、MT128NET/ D |
NTT-ME | MN128SOHO SL10、MN128SOHO J11、MN128SOHO |
メーカ名 | 形式 |
---|---|
オムロン | ME5614D、ME5614E、ME5614A、ME5614B |
メルコ | IGM-B56K |
I/Oデータ | DFML-K56f、DFML-560E、DFML-560 |
サン電子 | MS56KEF |
アイワ | PV-BF5601、PV-BW5610 |
MICRO RESEARCH | MR560XL |