Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ISDNワイヤレスTAセット MT128WU

ISDNワイヤレスTAセット MT128WU

ISDNワイヤレスTAセット MT128WU製品写真

メーカー希望小売価格:¥49,800 (税抜価格)


特長

■パソコンとターミナルアダプタ間のデータを無線で送信し、ISDN回線で通信する

ための、TA1台とワイヤレスアダプタ2台のセットです。

■配線いらずでお部屋スッキリ
USBインタフェースを持ったパソコンと、ターミナルアダプタ間をワイヤレス化。無線でデータの送受信をすることで、配線なしのスッキリしたインターネット環境を実現します。従来のISDN環境につき物だった折り返し配線も不要で、お部屋のレイアウトもぐっと自在に。もちろん面倒な配線工事も不要です。

■どの部屋からもインターネット

VIAGGIOのワイヤレスTAセットは、ケーブルを引き回しせずに、屋内では約50m、屋外では約100mまでの通信が可能(*)。ノートパソコンをお使いなら、居間や自室、ベランダなど、好きな場所からいつでもインターネットにアクセスできます。またデスクトップタイプをご使用の方も、ケーブルやモジュラジャックを気にせず設置が可能。より使いやすい場所でインターネットを楽しめます。
 * 環境により異なります。

■ISDNをフルに活かした高速通信
VIAGGIOワイヤレスTAセットの通信速度は、最高115.2Kbps(無線部分は640Kbps)を実現。 ISDNならではの最高128kbpsの通信速度を、フルに活かすことができます。ですからデータ量の多い、動画や画像情報が掲載されているホームページも素早く表示。スピーディーで快適なネットサーフィンを楽しめます。※ 表示速度は、プロバイダの混み具合に影響を受ける場合があります。

■スリムなデザイン

スリムで部屋のインテリアにフィットするデザインを採用。TAのフロントパネルは、シャンパンゴールドに
カラーリングしています。

■「フレッツ・ISDN」、「i・ナンバー」に対応

「フレッツ・ISDN」は、NTT東日本とNTT西日本が提供する定額常時接続サービスで、プロバイダーの使用料と合わせ月6,000~8,000円でインターネットが使い放題になります。また「i・ナンバー」サービスにより、ターミナルアダプタに接続された電話機FAX機に別々の番号をつけ、着信を振り分けることができます。

■インストーラ、簡単設定ユーティリティを標準添付

インストールや各種設定を簡単にするインストーラと簡単設定ユーティリティを添付していますから、
面倒なパソコンへのインストールや電話機の設定が簡単に行えます。


仕様

●ターミナルアダプタ部仕様
項目
機器仕様
適用回線 ISDN回線(INSネット64)
Bch通信速度 同期:64000/128000bps(非同期同期PPP変換/MP/BOD)
起動方法 呼毎起動常時起動
DTEインタフェース ポート数 1ポート
コネクタ RS-232C 9ピン
通信速度 9600/19200/38400/57600/115200/230400bps
アナログ装置インタフェース ポート数 2ポート
受信ダイヤル信号 PB信号
給電電圧 -48V(無負荷時)極性反転仕様
NTT付加サービス
機能
i・ナンバー、フレッツ・ISDN、フレックスホンフルサポート(INSキャッチホン、通信中転送、三者通話、着信転送)、INSボイスワープ、ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・リクエスト
その他の機能 擬似キャッチホン、擬似着信転送、内線通話、内線転送、優先着信、グローバル着信選択
電源 AC100V±10%   50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 最大8.5W
使用温度 0~40℃
使用湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法 36(W)×161(D)×172(H)mm
重量 約500g(電池、ACアダプタの重量を除く)
電波障害防止 VCCIクラスA

●ワイヤレスアダプタ仕様
項目
機器仕様
通信速度 最高115200bps(無線通信速度640000bps)
端末速度 38400/57600/115200bps
無線方式 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散
通信距離 約50m(室内)/約100m(屋外) ※環境により異なります
最大接続台数 PC:5台、TA/モデム:2台
外部インタフェース USB(MW640U)
RS-232C(MW640R)
電源 MW640U:パソコンのUSBポートから供給
MW640R:AC100V  50/60Hzまたはパソコンのマウス/キーボードポート(PS2タイプミニDIN6)から供給
消費電力 最大5W(MW640Uは最大1.5W)
使用温度 0~40℃
使用湿度 20~85%(結露なきこと)
外形寸法 106(W)×101(D)×25(H)mm(突起部を除く)
重量 約130g
電波障害防止 VCCIクラスB


付属品 ターミナルアダプタ本体[ MT128SDR3(W) ] :1台、ワイヤレスアダプタ本体[ MW640R ] :1台/[ MW640U ] :1台、ACアダプタ:ターミナルアダプタ用1個/ワイヤレスアダプタ用1個、INS回線ケーブル:1本、RS-232Cケーブル:1本、USBケーブル:1本、CD-RROM:1枚、取扱説明書:2冊、ご愛用者登録カード、保証書

添付ソフト 簡単設定ユーティリティ(WindowsMe/98/2000、MacOS8.5~9.0用)、WindowsMe/98/2000用INFファイル、インストーラ、USBドライバソフト、AppleRemoteAccess用CCLファイル


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000/MacOS8.5~9.0



動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/2000が動作するPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)
MacOS9.5~9.0が動作するMacintosh

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。