Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ISDNターミナルアダプタ MT128SDU3

ISDNターミナルアダプタ MT128SDU3

ISDNターミナルアダプタ MT128SDU3製品写真

メーカー希望小売価格:¥20,800 (税抜価格)


特長

■スリムなデザイン
スリムで部屋のインテリアにフィットするデザインを採用

■「フレッツ・ISDN」、「i・ナンバー」に対応

「フレッツ・ISDN」は、NTT東日本とNTT西日本が提供する定額常時接続サービスで、プロバイダの使用料と合わせ、月6,000~8,000円でインターネットが使い放題になります。また「i・ナンバー」サービスにより、ターミナルアダプタに接続された電話機やFAX機に別々の番号をつけ、着信を振り分けることができます。

■インストーラ、簡単設定ユーティリティを標準添付

添付の自動インストーラにより、ドライバのインストールやインターネット接続の設定などが簡単に行えます。また添付の簡単設定ユーティリティを使うと、NTTのフレックスホンサービスやアナログポートなどの設定を、さらに簡単に行うことができます。

■DSU内蔵(DSU折り返し機能有)

■同期128K/64Kの高速通信が可能


■電話ポート1ポートに2台のアナログ機器(電話機、FAX等)を接続可能。

(ブランチ接続)

■NTTのナンバー・ディスプレイ、フレックスホン、ボイスワープなどのサービスに対応


■MP(Multilink Protocol)、BOD(Bandwidth On Demand)機能搭載。


■グローバル着信選択機能、優先着信、内線通話、内線転送機能、擬似付加

サービス(キャッチホン、着信転送)機能を搭載


仕様

適用回線 ISDN回線(INSネット64)
Bch通信速度 同期:64000bps/128000bps
(非同期同期PPP変換/MP/BOD)
起動方法 呼毎起動/常時起動
DTEインタフェース ポート数 1ポート
コネクタ USB
通信規格 最大12Mbps
アナログ装置インタフェース ポート数 2ポート
給電電圧 -48V(無負荷時)極性反転仕様
受信ダイヤル信号 PB信号
NTT付加サービス機能 i・ナンバー、フレッツ・ISDN、フレックスホンフルサポート(INSキャッチホン、通信中転送、三者通話、着信転送)、INSボイスワープ、ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・リクエスト
その他機能 擬似キャッチホン、擬似着信転送、内線通話、内線転送、優先着信、グローバル着信選択
電源 AC100V±10%   50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 最大8.5W
使用温度 0~40℃
使用湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法 36(W)×161(D)×172(H)mm
重量 約0.5Kg(ACアダプタの重量を除く)
電波障害防止 VCCIクラスA


付属品 ターミナルアダプタ本体[MT128SDU3]:1台、ACアダプタ:1個、USBケーブル:1本、INS回線ケーブル:1本、CD-ROM:1枚、取扱説明書:2冊、ご愛用者登録カード、保証書

添付ソフト インストーラ(WindowsMe/98/2000、MacOS8.5~9)、簡単設定ユーティリティ(WindowsMe/98/2000、MacOS8.5~9)


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000/MacOS8.5~9.0.4

動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/2000が動作するPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)
MacOS8.5~9.0が動作するiMac、iBook、MacintoshG3、PowerMacG4

接続図・背面図

ISDNターミナルアダプタ MT128SDU3ケーブル接続図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。