Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ISDNターミナルアダプタ MT128S-D/R(V),MT128S-D/R(W)

ISDNターミナルアダプタ MT128S-D/R(V),MT128S-D/R(W)

ISDNターミナルアダプタ MT128S-D/R(V)製品写真ISDNターミナルアダプタ MT128S-D/R(W)製品写真

メーカー希望小売価格:¥24,800 (税抜価格)


特長

■手軽にインターネット通信を楽しめるコストパフォーマンスの高い普及タイプの
TAです。

■i・ナンバー対応

NTTの有料サービス「i・ナンバー」に対応。2つの電話番号でアナログポートA/Bの鳴り分けが可能です。 * 本体側面のラベルのシリアルナンバー(製造番号)の最初の2桁が98、99で始まるもの(MT128S-D/R)は、対応不可です。

■停電モード対応

本体にバッテリバックアップ機能を標準搭載しているので、停電時でも電話を使用することができます。これにより、電源の供給が停止しても、最高連続通話2時間、受信待機状態3時間の使用が可能です。(単3アルカリ乾電池6本使用)

■簡単設定ユーティリティソフト標準添付
ATコマンドを使用しなくてもアナログポートやデータポートの各種設定をパソコン上で簡単に行うことが可能です。

■ナンバーディスプレイ対応

ナンバーディスプレイ対応のアナログポート搭載により、ナンバーディスプレイ機能付き電話機にかかってきた相手先の電話番号を表示できます。

■BOD対応128Kbps最高速通信

ISDNの2本のBチャンネル(64Kbps)を使い、最高128Kbpsの通信が可能なマルチリンクPPP通信機能を搭載。128Kbpsで通信中に、アナログポートへの発着信があると自動的に64Kbpsに切り替える「リソースBOD」と、データ量に応じて切り替える「スループットBOD」を搭載しています。

■レイアウトに合わせ、縦置き/横置きが可能



仕様

項目

機器仕様

接続回線
INSネット64(ISDN)
交換形態
Bチャネル回線交換
端末インタフェース
RS-232C(D-SUB 9ピン)
端末速度
非同期:9600/19200/38400/57600/115200/230400bps
通信速度
同期:64000/128000bps (非同期同期PPP変換/MP/BOD)
ポート数
2(6ピンモジュラジャック[RJ-11])
受信ダイアル
PB信号
供給電圧
-48V(無負荷時)極性反転仕様
NTT付加サービ機能
フレックスホン(コールウェイティング、通信中転送、三者通話、着信転送)、INSボイスワープ(スティミラスプロトコル対応)、ナンバー・ディスプレイ、ナンバーリクエスト、i・ナンバー
その他機能
擬似コールウェイティング、内線通話、内線転送、優先着信、グローバル着信選択
電源
AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力
最大8.5W以下
使用温度
0~40℃
使用湿度
25~85%
寸法
幅50×奥行158×高170mm
重量
約500g(ACアダプタと乾電池を除く)
電波障害防止
VCCIクラスA


付属品 RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン(メス)-D-SUB9ピン(メス))、INS回線ケーブル(RJ-11型6ピンモジュラケーブル 3m)、ミニDIN8ピン変換コネクタ(Macintosh用)、専用ACダプタ、取扱説明書一式、保証書、ご愛用者登録カード、その他標準添付ソフト

添付ソフト

Windows用:簡単設定ユーティリティforWindows 98/95/NT4.0(WindowsNT3.5/3.51には対応しておりません)、Windows 98/95/NT4.0用INFファイル、WindowsNT3.51RAS用INFファイル
Macintosh用:簡単設定ユーティリティFor漢字Talk7.5~MacOS9、AppleRemoteAccess用CCLファイル、MacPPP



対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0/漢字Talk7.5~MacOS9.0

動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0が動作するPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)
漢字Talk7.5~MacOS9.0が動作するMacintosh

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。