Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. プレイステーション2対応 ターミナルアダプタ MT128PS2

プレイステーション2対応 ターミナルアダプタ MT128PS2

プレイステーション2対応 ターミナルアダプタ MT128PS2製品写真

オープン価格


特長

■業界初!“プレイステーション2”対応ターミナルアダプタ

■常時接続サービスのフレッツ・ISDNを使えば、何時間使っても定額料金で安心


■ISDNなら同時に2回線分使えるので、ゲーム中でも電話が使えます。


■“プレイステーション2”用ブラウザソフト添付。ホームページ閲覧やメール送受信も

可能

■128K/64Kbps高速通信


■i・ナンバー、フレッツ・ISDN、ナンバーディスプレイなどの各種NTTサービスに対応


■DSU内蔵


■市販の“プレイステーション2”用ゲームソフトへ対応予定



仕様

適用回線 ISDN回線(INSネット64)
Bch通信速度 同期:64000bps/128000bps
(非同期同期PPP変換/MP/BOD)
起動方法 呼毎起動/常時起動
DTEインタフェース データポート 1ポート
インタフェース USB
DTE通信速度 115200/57600/38400/19200/9600bps
アナログ装置インタフェース アナログポート 2ポート(ブランチ接続可)
給電電圧 -48V(無負荷時)極性反転仕様
受信ダイヤル信号 PB信号
NTT付加サービス機能 i・ナンバー、フレッツ・ISDN、フレックスホンフルサポート、INSボイスワープ、ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・リクエスト
その他の機能 擬似キャッチホン、擬似着信転送、内線通話、内線転送、優先着信、グローバル着信選択、モデムダイヤルイン
電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 最大8.5W
寸法 36(W)×161(D)×172(H)mm
重量 約500g(ACアダプタの重量を除く)
動作環境 温度:0~40℃    湿度:25~85%(結露なきこと)
電波障害防止 VCCIクラスA


付属品 ターミナルアダプタ本体[MT128PS2]:1台、ACアダプタ:1個、USBケーブル:1本、INS回線(モジュラ)ケーブル:1本、CD-ROM(“プレイステーション 2”用ブラウザソフト)


対応OS

※別売のMT128PS2用パソコン接続キットMK01PS2を使用した場合
WindowsXP/Me/98/98SE/2000 対応となります



動作確認済みパソコン

So-net、@nifty、ODN、BIGLOBE、DION、ぷらら、DTI、DREAM NET、PanasonicHi-Ho、ASAHIネット、JustNet、マスターネット、People、OCNダイヤルアクセス、ZERO、大分合同新聞ディービーネット



対応ゲームソフト

ARMORED CORE2 ANOTHER AGE
株式会社フロム・ソフトウェア
(C)2001 From Software,Inc.

BATTLE GEAR2
株式会社タイトー
(C)TAITO CORPORATION 1999-2000 ALL RIGHT RESERVED.

EGBROWSER
株式会社エルゴソフト

永世名人VI 通信将棋倶楽部
コナミ株式会社

サイバー雀荘~東風荘編
コナミ株式会社

超!楽しいインターネット“ともだちのわ”
サン電子株式会社

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。