Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ホームルータ MT128HR2PP,MT128HR2PG

ホームルータ MT128HR2PP,MT128HR2PG

ホームルータ MT128HR2PP,MT128HR2PG製品写真

メーカー希望小売価格:¥33,800 (税抜価格)


特長

■多彩な機能のファンクションボタン搭載の家庭向けISDNルータ


■お部屋にピッタリなスタイリッシュデザイン

形・色ともに一新し、よりスタイリッシュなデザインになったホームルータ。お部屋のインテリアにマッチするパールピンクとパールグレーの2色をご用意


■機能たっぷりファンクションボタン

日頃使うさまざまなホームルータの機能を、前面パネル右下のファンクションボタンで一発操作。回線の接続/切断操作やお出かけの時の着信転送の設定などをすることができます。

■みんなで快適インターネット
ホームルータなら、モデムやターミナルアダプタを増設しなくても、4台のパソコンから同時にインターネットにアクセスできます。もちろん通信速度は64/128Kbps。常にスイスイと快適なネットサーフィンを楽しめます。

■「フレッツ・ISDN」、「i・ナンバー」に対応

「フレッツ・ISDN」は、NTT東日本とNTT西日本が提供する定額常時接続サービスで、プロバイダの使用料と合わせ、月6,000~8,000円でインターネットが使い放題になります。また「i・ナンバー」サービスにより、ターミナルアダプタに接続された電話機やFAX機に別々の番号をつけ、着信を振り分けることができます。

■インストーラ、簡単設定ユーティリティを標準添付

インストールや各種設定を、簡単にするインストーラと簡単設定ユーティリティを添付していますから、難しいLANの設定やアナログポートの設定などが初めての方でも容易にできます。

■ハブを使用すれば、20台までのパソコンが接続可能

1つのプロバイダ契約と1本のISDN回線だけで、家族それぞれの複数のパソコンからインターネットに同時にアクセスでき、ハブ(分配器)を使用すれば、20台までのパソコンが接続できます。また接続するOSを問いませんので、家庭でMacintoshとWindowsのどちらの機種を使用していても、気にせず利用できます。


■手軽に家庭内LANが構築可能

10BASE-Tケーブルが接続できるLANポートを3ポート搭載しています。これにより、1台のプリンタやファイルをみんなで共有できます。また、つないだパソコン同士は10Mbpsの高速でデータの交換が可能です。

■接続ケーブルは100mまで延長可能

LANポート(10BASE-T)での接続なら、最大100mもの離れた場所にあるパソコン同士の
ネットワークを実現できます。

■電話ポート1ポートに2台のアナログ機器(電話機、FAX等)を接続可能。

(ブランチ接続)

■DSU内蔵(DSU折り返し機能有)


仕様

項目
機器仕様
適用回線 ISDN回線(INSネット64)
起動方式 呼毎起動/常時起動
Bch通信速度 同期64000/128000bps
(非同期同期PPP変換/MP/BOD)
LANインタフェース LANポート 3ポート
インタフェース 10BASE-T(10Mbps)
機能 NAT/IPマスカレード、DHCPサーバ、PAP/CHAP、自動接続、IPパケットフィルタリング、ブラウザ画面からの設定
DTEインタフェース ポート数 1ポート
インタフェース RS-232C 9ピン
DTE通信速度 9600/19200/38400/57600/115200bps
アナログ装置インタフェース ポート数 2ポート(ブランチ接続可)
受信ダイヤル信号 PB信号
給電電圧 -48V(無負荷時)極性反転仕様
NTT付加サービス機能 i・ナンバー、フレッツISDN、フレックスホンフルサポート、INSボイスワープ、ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト
その他の機能 擬似キャッチホン、擬似着信転送、内線通話、内線転送、優先着信、グローバル着信選択、モデムダイヤルイン
ファンクションボタン 回線接続/切断、着信転送設定、INSボイスワープ、切断タイマ切替、マニュアルBOD
電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 最大11W
使用温度 0~40℃
使用湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法 57(W)×161(D)×175.5(H)mm
重量 約0.6Kg(ACアダプタ除く)
電波障害防止 VCCIクラスA


付属品 ホームルータ本体[MT128HR2]:1台、ACアダプタ:1個、RS-232Cケーブル:1本、10BASE-T用ケーブル:1本、INS回線ケーブル:1本、CD-ROM:1枚、取扱説明書:2冊、ご愛用者登録カード、保証書

添付ソフト

インストーラ(WindowsMe/98/95/2000、MacOS8.1~9に対応)、簡単設定ユーティリティ(WindowsMe/98/95/2000、MacOS8.1~9に対応)



対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0/MacOS8.1~9.0



動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0が動作するPC/AT互換機(DOS/V、PC98NX機)
 ※LANポートでの接続にはネットワークカードまたはアダプタが必要です
iMac、iBook、PowerMacintoshG3、PowerMacG4(MacOS8.1~9.0)



接続図

ホームルータ MT128HR2PP,MT128HR2PG接続例図

ホームルータ MT128HR2PP,MT128HR2PGケーブル接続図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。