Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ホームルータ MT128HR

ホームルータ MT128HR

ホームルータ MT128HR製品写真

メーカー希望小売価格:¥36,800 (税抜価格)


特長

■みんなで快速インターネット。もちろんモデムやターミナルアダプタは不要です。
1つのプロバイダ契約と1本のISDN回線だけで、家族それぞれのパソコンからインターネット
にアクセスできます。もちろん通信速度は128K/64K、スイスイ快適なネットサーフィンを楽しめます。

■離れた部屋も余裕でつなげる、最長接続距離100m

背面のLANポートでの接続なら、最大100mもの離れた場所にあるパソコン同士のネット
ワークを実現。しかもハブ(分配器)を使えば最大20台までの同時接続が可能。
MacintoshとWindowsの併用もOKです。

■インターネットしながら電話が使える。

インターネットをしていても、電話やFAXはいつも通りに使えます。もちろんNTTのナンバー・ディスプレイ、フレックスホン、ボイスワープ等の各種サービスにも対応しているので、安心してお使い頂けます。

■DSU内蔵

■10Mbpsの高速ネットワーク(10BASE-T)に対応したLANポートを3ポート搭載。

※10BASE-Tポートのないパソコンは、ネットワークカードを取りつける必要があります。

■DTEポートにつないだパソコンから、ISDNターミナルアダプタとしての使用が可能。


■LANポートにつないだパソコンから、1本のISDN回線、1つのプロバイダIDを共有

できるインターネット接続共有機能搭載。

■アナログポート1ポートに2台のアナログ機器(電話機、FAX等)を接続できる

アナログポートブランチ接続対応。

■DHCPサーバ、NAT/IPマスカレード、PAP/CHAPなどのルーティング機能搭載。


■インストールや各種設定を簡単にするインストーラ、簡単設定ユーティリティ添付。

ブラウザからも設定可能(LANポートのみ)。


仕様

適用回線 ISDN回線(INSネット64)
起動方式 呼毎起動/常時起動
Bch通信速度 同期64000/12800bps
(非同期同期PPP変換/MP/BOD)
LANインタフェース LANポート 3ポート
インタフェース 10BASE-T(10Mbps)
機能 NAT/IPマスカレード、DHCPサーバ、PAP/CHAP
DTEインタフェース データポート 1ポート
インタフェース RS-232C 9ピン
DTE通信速度 9.6/19.2/38.4/57.6/115.2Kbps
アナログ装置インタフェース アナログポート 1ポート
受信ダイヤル信号 PB信号
供給電圧 -48V(無負荷時)極性反転仕様
NTT付加サービス
機能
フレックスホンフルサポート(コールウェイティング、通信中転送、三者通話、着信転送)
INSボイスワープ/ボイスワープセレクト(スティミラスプロトコル対応)、ナンバーディスプレイ/ナンバーリクエスト
その他の機能 擬似コールウェイティング、グローバル着信選択
電源 AC100V± 10%  50/60Hz(ACアダプタ)
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%
寸法 50(W)×158(D)×170(H)mm
重量 0.6Kg (ACアダプタ除く)
電波障害防止 VCCIクラスA


付属品 INS回線ケーブル、10BASE-T用ケーブル、DOS/V用RS-232Cケーブル、Macintosh用変換コネクタ、ACアダプタ、保証書、ご愛用登録ハガキ、取扱説明書一式、CD-ROM(インストーラ、簡単設定ユーティリティ、各種ドライバソフト)


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000/MacOS8.1~9.0

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。