Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 無線LANブロードバンドルータ MR104WAG

無線LANブロードバンドルータ MR104WAG

無線LANブロードバンドルータ MR104WAG製品写真

¥22,800 (税抜価格)


特長

■
無線スループット最大54Mbps(理論値)、有線スループット最大89Mbps(SmartBit)
無線スループット54Mbps 有線スループット89Mbps
■
IEEE802.11a/g/bの3つのモードで同時接続可能
■
SuperA/G対応で、無線実効スループットが20Mbpsから最大35Mbps(SuperAモードでのFTP使用時)にスピードアップ ※11a,11gのみ
■
無線LAN搭載ノートパソコン(centrino™)に接続可能
■
WPA(AES/TKIP)、802.1x、WEPと充実の無線LANセキュリティ
■
薄型・スタイリッシュなデザイン
■
高性能ファイアウォール機能(SPI、DoS攻撃防御、双方向パケットフィルタリング)を搭載
■
家庭用ゲーム機、ホームサーバ接続用DMZポート搭載(LAN第4ポートをDMZポートとして使用可能)。
■
PPPoEアンナンバード対応により、プロバイダから複数のグローバルIPアドレスを取得してLAN内に複数のサーバを設置可能。
■
PPPoEマルチセッション(4セッション)対応により、家族が異なるプロバイダに加入していても専用サービスなどに同時接続が可能。
■
PPPoEアンナンバード対応により、プロバイダから複数のグローバルIPアドレスを取得してLAN内に複数のサーバを設置可能
■
UPnP対応により、Windows Messengerが使用可能 ※セッション1のみ有効


仕様

商品名 無線LANブロードバンドルータ ルータ単体モデル
形式 MR104WAG
メーカー希望小売価格 ¥22,800 (税抜価格)
JANコード 453684996221
スループット 最大89Mbps(※1)/最大35Mbps(※2)
有線部 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)
物理インタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
MDI/MDI-X自動認識機能

DMZ

10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート

通信速度 WAN 100Mbps/10Mbps
LAN 100Mbps/10Mbps
無線部 準拠規格 IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g
伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重方式)
DS-SS(直接拡散スペクトラム拡散方式)
データ転送速度 IEEE802.11a/g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps
周波数帯域 2.4GHz band:2.412-2.472GHz
5.2GHz band:5.170-5.230GHz
伝送距離
(見通し時の最大距離)
IEEE802.11a:屋内 100m/屋外 使用不可
IEEE802.11b/g:屋内 100m/屋外 300m(環境条件により異なります)
一般仕様 電源 AC 100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
消費電力 最大6.5W
環境条件 温度 0~40℃
湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法(W×D×Hmm) 27×145×210(縦置きスタンド、アンテナ等の突起部除く)
本体質量 約400g(ACアダプタ除く)
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合
保証期間 1年

※1:Smart Bitによる測定値
※2:当社動作確認による最高実測値

※電波法によりIEEE802.11aは屋外では使用禁止です。
※本製品と同時に電子レンジを使用すると、通信に影響が出ることがあります。(IEEE802.11b/g仕様時)



対応状況

Windows Server 2003/XP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0、 MacOS8.1以降対応

動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

● FTTH(光)サービス会社
  ・Bフレッツ(ファミリータイプ、ベーシックタイプ)
・TEPCOひかり
● ADSLサービス会社
  ・フレッツ・ADSL
・Yahoo! BB
・アッカ・ネットワークス
● ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
  ・イッツコム(旧東急ケーブルビジョン)
・小田急ケーブルビジョン
・J-COM
・ビック東海


外形寸法図(単位:mm)

無線LANブロードバンドルータ MR104WAG外形寸法図

接続図(単位:mm)

無線LANブロードバンドルータ MR104WAG接続図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。