Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ブロードバンドルータ MR104F

ブロードバンドルータ MR104F

ブロードバンドルータ MR104F製品写真

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

Yahoo!BB等が提供している8Mbps ADSLやCATVインターネット等の高速ブロードバンドに、複数のパソコンで接続するユーザに最適です。

弊社ホームページから対応ソフトをダウンロードできます。
別途、CCDカメラ、マイク、スピーカが必要となります。

■ Yahoo!BB対応

■ 高速スループット8Mbps以上(8.9M)
高速CPUの採用により、最高8.9Mbps高速ルーティング性能を実現しています。
Yahoo!BBなどの高速インターネット接続サービスにも対応しています。
※弊社動作確認による最高実測値

■ フレッツ・ADSL対応(PPPoEクライアント機能搭載)
パソコンに特別なソフトウェアをインストールせずに、NTT東日本、NTT西日本のフレッツADSLサービスにも複数のパソコンで同時に接続できます。また、自動接続/自動切断機能に対応しており、接続/切断を意識して操作する必要がありません。

■ 高度なセキュリティ(NAT、パケットフィルタリング、SPI、DOS防御機能搭載)
パケットフィルタリング、SPI(ステートフル・パケット・インスペクションファイアウォール)対応により、高いセキュリティを実現しています。なりすましなどの不正アクセス、DOS攻撃からあなたのパソコンを守ります。

■ お手持ちのブラウザソフトを使って、ウィザード形式による簡単設定
インターネットエクスプローラ、ネットスケープナビゲータなどご利用のブラウザで簡単に設定を行うことができます。

■ ネットワークゲーム対応、仮想サーバ対応(静的IPマスカレード、DMZ機能搭載)
外部に対してLAN上のWebサーバ、FTPサーバ等を公開することが可能になります。(別途、サーバ用のソフトウェアなどが必要になります。)また、ICQ、QuakeⅡ、Diablo、QuickTime、Real、Player等のネットワークアプリケーションに対応しています。※ファイナルファンタジーXI 動作確認済み

■ ウィルス対策ソフトを標準バンドル(※ MR104FNAVのみ)
Norton AntiVirus2002標準バンドル
・作業を妨げることなく、自動的にウィルスを駆除
・電子メールのやり取りも、送受信時に自動で検地するから安心
・インターネット経由でウィルス定義を自動更新。常に最新のウィルスからも保護

◆ココがすごい!MR104F搭載のSPI ◆
一般的なルータが搭載しているパケットフィルタリングは、パケットのIPアドレスやポート番号の情報だけで、パケットの許可・拒否を判断します。よって、パケットのデータ部分の中身までは判断しないため、不正アクセスが正常なIPアドレス・ポート番号でおこなわれる場合は、ルータは不正アクセスのパケットをユーザのPC(LAN)に通してしまいます。

一方、オムロンのMR104Fが搭載するステートフル・パケット・インスペクションでは、パケットのデータ部の内容やフラグの状態に加えてより高いレイヤな監視(アプリケーションレベルのプロトコルまで含んだ監視)を行います。また、ユーザはファイアウォールの存在を意識する必要がありません。(パケットフィルタリングでは、ユーザによる設定が必要です。)

上記監視方法により、
ユーザがアプリケーション(HTTPなど)が使用中の間だけ必要なポート(HTTPの場合、80)をオープンにし、未使用のポートは閉じたままにしておくことができます。またセッションが終了したときには、すぐにポートをクローズしますので、疑わしいアクセスは全て拒否できます。



仕様

●ハードウェア仕様
項目
機器仕様
電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力 最大10W
寸法 204(L)×127(W)×29(H)mm
重量 約320g(ACアダプタの重量を除く)
動作環境 温度:0~40℃    湿度:25~85%(結露なきこと)
電波障害防止 VCCIクラスB

●本体機能
 ・フレッツADSL(PPPoE)機能(コネクトオンデマンド/オートディスコネクト機能)
 ・DHCPサーバ/クライアント機能
 ・アドレス機能(NAPT)
 ・セキュリティ機能(ステートフルパケットインスペクション、DoS攻撃防御機能
 ・フィルタ機能(パケットフィルタリング、URLフィルタリング機能)
 ・ルーティング(動的/静的)機能
 ・DMZ機能
 ・ダイナミックDNS機能
 ・リモートマネジメント機能
 ・ファームウェアアップグレード機能


付属品 製品本体 :1台 、ACアダプタ :1個、LANケーブル(ストレート) :1本、取扱説明書、ご愛用者カード、保証書


対応OS

対応OS: WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0、MacOS8.1以降

動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

●ADSLサービス会社
フレッツ・ADSL

Yahoo! BB

イー・アクセス

アッカ・ネットワークス

日本テレコム

DION

●ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
ビック東海

イッツコム(旧東急ケーブルテレビジョン)

ケーブルテレビ品川



接続図・背面図

ブロードバンドルータ MR104Fケーブル接続図(例)

ブロードバンドルータ MR104F背面接続図

MR104FNAV

ブロードバンドルータ 安心セキュリティパック
〈ファイアウォール&ウィルス対策〉
MR104FNAV
メーカー希望小売価格:オープン価格
Norton AntiVirus2002 Windows版を標準バンドルで、セキュリティがさらに安心。

 

弊社ホームページから対応ソフトをダウンロード できます。
別途、CCDカメラ、マイク、スピーカが必要となります。

■Windows対応版
WindowsXP Home/XP Pro/2000 Pro/NT WorkStation/Me/98
■1ライセンス対応

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。