無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
iPAQ用モデムジャケット MJ6496PDC
オープン価格
特長
■業界初!CFスロットも同時に使えるiPAQ用携帯電話モデム | |
コンパックコンピュータ株式会社の携帯情報端末「Compaq iPAQ Pocket PC」に装着することにより、お手持ちのデジタル携帯電話(NTTドコモ、au、J-PHONE、Tu-Ka)を使って、iPAQでメールの送受信やホームページにアクセスすることができます。 |
■CF(コンパクトフラッシュ)カードを使いながら通信可能 |
|
・CFに保存されたデジタルカメラの画像データを送信可能 ・ダウンロードしたデータをそのままCFへ保存可能 |
■ジャケットタイプでiPAQ Pocket PCと簡単接続 |
|
「ジャケットコンセプト」にもとづいた差込型のジャケット形状により、簡単にiPAQと接続できます。 |
■省電力 | |
データ通信カードに比べて4分の1以下の省電力ですから、バッテリ時間が気になる屋外での使用に最適です。 |
■オプションケーブルにより他の電話機にも対応 |
|
オプションケーブル(別売)により、ケーブルを差し替えるだけでH"、cdmaOne、PHSに接続してデータ通信ができます。 |
電話機 |
型式 |
メーカー希望小売価格 |
|
---|---|---|---|
デジタル携帯電話接続用 | MK02PDC |
オープン |
¥4,800 |
H"、feelH"接続用 | MK02H |
オープン |
¥4,800 |
cdmaOne接続用 | MK02CDM |
オープン |
¥4,800 |
PHS接続用 | MK02PHS |
オープン |
¥4,800 |
仕様
項目 |
機器仕様 |
通信回線数 | 1回線 |
適用回線 | 移動電話回線 |
制御コマンド | ヘイズATコマンド準拠 |
通信速度 | 9600bps、28.8Kbps(DoPa対応電話機使用時)、64Kbps(Doccimo対応電話機使用時、PIAFS2.0対応) |
DH01(デジタル自動車電話標準規格RCR参照) | |
消費電力 | 100mW以下 |
ケーブル寸法 | 420mm |
本体寸法 | 130(W)×72(D)×26(H)mm(ケーブルを除く) |
重量 | 約70g(ケーブルを除く) |
付属品 | モデムジャケット本体、接続ケーブル(゛PDC用)、ご愛用者登録ハガキ、 保証書、取扱説明書、添付ソフト(CD-ROM) |
対応OS
対応OS:WindowsCE3.0 PocketPC対応パソコン
■MJ6496PDCの動作確認済みiPAQ Poket PC
【対応機種】
◆H3600シリーズ
◆H3800シリーズ
【ご注意】H3900シリーズは対応しておりません。
メーカ名 | 形式 |
---|---|
NTT DoCoMo | D207、D208★、D209i★、D210i★、D501i、D502i、D503i、ER207、 F208★、F209i★、F210i★、F501i、F503i、KO207、KO209i、N157、 N158、N207、N208★、N209i★、N210i★、N501i、N502i、N502it、 N503i、N821i☆、NM156、P156、P157、P158、P207、P208★、 P209i★、P209is★、P302★、P501i、P502i、P503i、P811☆、 P821i☆、R209i☆、R691i★、SH821i☆、SO502iWM、SO503i ★:DoPa動作確認済み ☆:PIAFS 64Kbps動作確認済み |
au | 526G、531G、532G、533G、534G、535G、536G、537G、538G、 539G、601G、602G、603G、604G、605G、D101P、D203T、 D204SA、D205S、D207K、D208N、D209P、D301SA、D302T、 D303K、D304K、D305P、D306S、7010G、702G、703G、704G、 705G |
J-PHONE | J-D01、J-D02、J-D03、J-DN02、J-DN03、J-D04、J-D05、 J-K04J-P01、J-P02、J-P03、J-SA01、J-SA02、J-SA03、 J-SH02、J-SH03、J-SH04、J-SH05、J-SH07、J-SY01、 J-T02、J-T03、J-T04、J-T05、J-T06、J-K02、J-K03、 J-N01、J-N02、J-N03、J-N03Ⅱ、J-NW01、J-PE01、 J-PE02、J-PE03 |
Tu-Ka | TD01、TD11、TK01、TK02、TK03、TK04、TK05、TK11、TH091、 TH092、TH291、TH391、TH491、TH891、TP01、TP11、TS01、 TS02、TT01、TT02、TT03 |