無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
iPAQ用モデムジャケット MJ6496H
オープン価格
特長
■業界初!CFスロットも同時に使えるiPAQ用携帯電話モデム | |
コンパックコンピュータ株式会社の携帯情報端末「Compaq iPAQ Pocket PC」に装着することにより、お手持ちのデジタル携帯電話(NTTドコモ、au、J-PHONE、Tu-Ka)を使って、iPAQでメールの送受信やホームページにアクセスすることができます。 |
■CF(コンパクトフラッシュ)カードを使いながら通信可能 |
|
・CFに保存されたデジタルカメラの画像データを送信可能 ・ダウンロードしたデータをそのままCFへ保存可能 |
■ジャケットタイプでiPAQ Pocket PCと簡単接続 |
|
「ジャケットコンセプト」にもとづいた差込型のジャケット形状により、簡単にiPAQと接続できます。 |
■省電力 | |
データ通信カードに比べて4分の1以下の省電力ですから、バッテリ時間が気になる屋外での使用に最適です。 |
■オプションケーブルにより他の電話機にも対応 | |
オプションケーブル(別売)により、ケーブルを差し替えるだけでPDC、cdmaOne、PHSに接続してデータ通信ができます。 |
電話機 |
型式 |
メーカー希望小売価格 |
|
---|---|---|---|
デジタル携帯電話接続用 | MK02PDC |
オープン |
¥4,800 |
H"、feelH"接続用 | MK02H |
オープン |
¥4,800 |
cdmaOne接続用 | MK02CDM |
オープン |
¥4,800 |
PHS接続用 | MK02PHS |
オープン |
¥4,800 |
仕様
項目 |
機器仕様 |
通信回線数 | 1回線 |
適用回線 | 移動電話回線 |
制御コマンド | ヘイズATコマンド準拠 |
通信速度 | 最大64Kbps(PIAFS2.1対応) |
携帯電話接続端子 | 12ピン角型コネクタ |
消費電力 | 100mW以下 |
ケーブル寸法 | 420mm |
本体寸法 | 130(W)×72(D)×26(H)mm(ケーブルを除く) |
重量 | 約70g(ケーブルを除く) |
付属品 | モデムジャケット本体、接続ケーブル(゛H用)、ご愛用者登録ハガキ、保証書、取扱説明書、添付ソフト(CD-ROM) |
対応OS
対応OS:WindowsCE3.0 PocketPC対応パソコン
iPAQ PocketPC
■MJ6496H、オプションケーブル(H"用) MK02Hメーカ名 | 形式 |
---|---|
松下電器 | KX-PH33S、KX-PH935S、KX-PH923F、KX-HS100、 KX-HF300、KX-AP201、KX-HS110 |
三洋電機 | J80、J81、J90、J91 |
京セラ | PS-T25、PS-C1、PS-G1 |
東芝 | DL-S200、DL-S300、DL-M10、DL-B01 |
ケンウッド | ISD-E7 |