Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ハイパーケーブル ME96KTIV

ハイパーケーブル ME96KTIV

ハイパーケーブル ME96KTIVパッケージ写真

メーカー希望小売価格:¥9,800 (税抜価格)


特長

■デジタル携帯電話に接続して、9600bpsのデータ通信が可能

■FAX送信対応。FAX通信ソフトウェア「まいと~くFAX V.3 Lite」標準添付


■携帯電話メモリ編集ソフトウェア「Mobile Edior」標準添付

携帯電話のメモリをパソコンへ転送し、編集できます。編集後に、携帯電話にメモリー登録できます。

■50gの軽量設計で、持ち運びラクラク

■USB接続


仕様

●ハードウェア仕様

項目

機器仕様

適用回線

移動電話回線(デジタル方式)

制御コマンド

ヘイズATコマンド準拠

通信速度

データ通信:9600bps
FAX通信:9600bps(受信は対応していません)

携帯電話接続端子

DH01(デジタル方式自動車電話標準規格RCR参照)

DTEインタフェース

USBプラグコネクタ(シリーズA:USB Version1.0準拠)

電源

USBより給電(最大消費電力250mW)

付属品 通信ケーブル本体、ご愛用者登録ハガキ、保証書、取扱説明書、添付ソフト(CD-ROM)

添付ソフト

WindowsMe/98/98SE/2000用ドライバソフト、まいと~くFAX V.3Lite、Mobile Editor、LotusNotes用ドライバソフト


●添付ソフト使用環境
まいと~くFAX V.3Lite 使用環境
MobileEditor使用環境
対応パソコン
PC/AT互換機
必要メモリ

32MB以上

必要ハードディスク空き容量
10MB以上
5MB以上
FAXマシン
G3規格FAX機
-

●ご注意
ご使用のパソコンメーカーがWindows 98/SE/Me/2000での動作保証をしていることをご確認ください。パソコンメーカーが動作保証していないパソコンを使用している場合は、弊社でもサポートの対象外とさせていただきますので、ご了承ください。
※パソコンメーカーが動作保証していない環境でのご使用は、予測不可能なトラブルが発生する可能性があります。


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。