無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
携帯電話用モデム ME64KTIDV
¥12,800 (税抜価格)
特長
仕様
項目 |
仕様 |
---|---|
メモリ容量 | 32MB以上 |
対応携帯電話方式 | PHS(KDDI) |
制御コマンド | ヘイズATコマンド準拠 |
最高通信速度 データ通信 | 最高64Kbps(※1) |
データ圧縮機能 | V.42bis |
DTEインタフェース | USBプラグコネクタ(シリーズA:USB Version1.0準拠) |
電源 | USBより給電 |
消費電力 | 最大280mW |
通信方式 | 全二重 |
端末・モデム間速度 | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
寸法 | 650mm(全長) |
重量 | 50g(本体のみ) |
環境条件:温度 | 0~40℃ |
環境条件:湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
付属品 | 通信ケーブル本体、ご愛用者登録ハガキ、保証書、取扱説明書、添付ソフト(CD-ROM) |
添付ソフト | ME64KTID用ドライバソフト |
環境条件:湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
※1:PIAFS2.1方式での64Kbps通信。
●ご注意
<市販の通信ソフトについて>
・動作環境が異なる場合があります。通信ソフトの説明書等でご確認ください。
・通信ソフトとの組み合わせにより、一部機能が動作しないことがあります。
<適用回線について>
・PHSのサービスエリア外や電波状態の悪い所などでは使用できません。
このような場合は、電波状態のよりよい場所へ移動してご使用ください。
・留守番電話、転送電話などのサービスを設定していると、通信できない場合があります。
サービスを解除してから通信してください。
対応状況
対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000動作確認済みPHS/H"一覧
DDIポケット | ||
---|---|---|
PS-C1 | DL-S28P | AP-K101 |
PS-C2 | DL-S27P | KP-05 |
DL-B01 | DL-S26P | PH-650 |
DL-S300 | DX2D-6BPS-S | PH-551 |
KX-HS110 | DX2D-6BPS | PH-510 |
KX-HF300 | TL-PH11 | PH-451 |
KX-HV200 | TL-PH2 | PH-450 |
KX-PH932S | ISD-E7 | TN-PZ77 |
KX-PH930 | ISD-P47 | TN-PZ7 |
KX-PH923F | ISD-P67 | TN-PZ5 |
KX-PH921F | ISD-P57 | TN-ZPB6 |
KX-PH907 | ISD-P37 | AP-V102 |
KX-PH33S | ISD-P27D | J80 |
KX-PH32S | WP-313 | PHS-J70 |
KX-PH30S | WP-303 | PHS-J01 |
KX-PH20F | PS-T25 | PHS-P301 |
KX-PH21F | PS-T15 | PHS-P221 |
KX-PH16 | PS-F10 | PHS-P15 |
KX-PH15 | PS-901 | PHS-P11 |
DL-S200 | PS-801 | PT-H900 |
DL-S100 | AP-K103 | RZ-J90 |
KX-HS100 | DL-M10 |