Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 携帯電話用モデム ME6414KTIV

携帯電話用モデム ME6414KTIV

携帯電話用モデム ME6414KTIVパッケージ写真

¥16,800 (税抜価格)


特長

■
cdmaOne方式の携帯電話とパソコンを接続
■
PacketOne対応。64Kbpsの高速通信を実現
■
50gの軽量設計で、持ち運びラクラク
■
USB接続


仕様

項目
仕様
メモリ容量 32MB以上
対応携帯電話方式 cdmaOne(au(KDDI))
制御コマンド ヘイズATコマンド準拠
最高通信速度 データ通信 64kbpsパケット
DTEインタフェース USBプラグコネクタ(シリーズA:USB Version1.0準拠)
電源 USBより給電
消費電力 最大280mW
通信方式 全二重
端末・モデム間速度 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
寸法 650mm(全長)
重量 50g(本体のみ)
環境条件:温度 0~40℃
環境条件:湿度 25~85%(結露なきこと)
付属品 通信ケーブル本体、ご愛用者登録ハガキ、保証書、取扱説明書、添付ソフト(CD-ROM)
添付ソフト Windows 98用ドライバソフト

●ご注意
<市販の通信ソフトについて>
・動作環境が異なる場合があります。通信ソフトの説明書等でご確認ください。
・通信ソフトとの組み合わせにより、一部機能が動作しないことがあります。
<適用回線について>
・PHSのサービスエリア外や電波状態の悪い所などでは使用できません。
 このような場合は、電波状態のよりよい場所へ移動してご使用ください。
・留守番電話、転送電話などのサービスを設定していると、通信できない場合があります。
 サービスを解除してから通信してください。



対応状況

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000

動作確認済み携帯電話一覧

メーカー

機種

ME6414KTIV
au/CdmaOne A3012CA ●
A3011SA ●
A1012K ●
A1011ST ●
C3003P ●
C414K ●
C414KⅡ ●
C451CA -
C1001SA ●
C1002S ●
C3001H ●
C3002K ●
C5001T ●
C101S ×
C102K ●
C103T ●
C104SA ●
C105P ●
C106ST ●
C107K ●
C111SA ●
C201H ●
C202DE ●
C301T ●
C302H ●
C303CA ●
C304SA ●
C305S ●
C307K ×
C308P ●
C309H ●
C310T ●
C311CA ●
C313K ×
C401SA ●
C402DE ●
C403ST ●
C404S ●
C405SA ●
C406S ●
C407H ●
C408P ●
C409CA ●
C410T ●
C411ST ●
C412SA ●
C413S ●
C451H ●
C452CA ●
C415T ●

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。