Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. プレイステーション2対応モデム ME56PS2/ME56PS2V

プレイステーション2対応モデム ME56PS2/ME56PS2V

プレイステーション2対応モデム ME56PS2/ME56PS2V製品写真

オープン価格


特長

■
“プレイステーション 2”と接続して、ご家庭のテレビで手軽にインターネットが楽しめます。また、“プレイステーション 2”用ゲームソフトで対戦型ゲームもお楽しみいただけます。
■
“プレイステーション2”用ブラウザソフト添付
■
“プレイステーション2”のUSBポートから電源を取るため、余計な電源の配線が不要です。
■
56000bps対応(受信時のみ。送信時は33600bpsまで)
■
ブラウザソフト「インターネットおまかせロム」標準添付の「ME56PS2V」


仕様

商品名 アナログモデム
形式 ME56PS2/ME56PS2V
メーカー希望小売価格 オープン価格

●NCU部仕様

通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド

ATコマンド


●データ仕様

DTEインタフェース USB
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式
通信速度 300~56000bps
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、K56flex™、BELL 103/212A
モデム端末間速度 115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/300bps
動作モード ORG/ANS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、ITU-T V.42
データ圧縮機能 MNPクラス5、ITU-T V.42bis
電源 USBより供給

●一般仕様

外形寸法
(W x D x Hmm)
34×140×109
本体質量 約250g
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%(結露なきこと)
取得規格 VCCI クラスB

付属品 モデム本体(ME56PS2):1台、USBケーブル(約1.5m):1本、モジュラケーブル(約1.8m):1本、「プレイステーション®2」用ブラウザソフト
ME56PS2の場合:「NetFront」
ME56PS2Vの場合:「インターネットおまかせロム」
取扱説明書、保証書、ご愛用登録ハガキ


対応ゲームソフト

ファイナルファンタジーXI/プレイオンライン
株式会社スクウェア

ARMORED CORE2 ANOTHER AGE
株式会社フロム・ソフトウェア
©2001 From Software,Inc


※パッケージは仮のものです
エイジ オブ エンパイアII エイジ オブ キング
コナミ株式会社
©1999 Microsoft Corporation All rights Reserved.
©2001 KONAMI & KCE Tokyo.


※パッケージは仮のものです
対局麻雀ネットでロン!
株式会社アリカ
©2001 AKIRA CO.,LTD.ALL RIGHT RESERVED.
Illustration:Sadaji Koike(scarcrow co.,ltd.)

BATTLE GEAR2
株式会社タイトー
©TAITO CORPORATION 1999-2000 ALL RIGHT RESERVED.

シード
株式会社アートディンク
©2001 ARTDINK.All Right Reserved.

EGBROWSER
株式会社エルゴソフト

永世名人VI 通信将棋倶楽部
コナミ株式会社

サイバー雀荘~東風荘編
コナミ株式会社

ARMORED CORE3
株式会社フロム・ソフトウェア
超!楽しいインターネット“ともだちのわ”
サン電子株式会社

 

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。