Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. FAX/DATAモデム ME5614USBV

FAX/DATAモデム ME5614USBV

FAX/DATAモデム ME5614USBV製品写真

メーカー希望小売価格:¥13,800 (税抜価格)


特長

■WindowsとMacに対応
USBインタフェースに対応した外付けタイプのため、WindowsでもMacでも、簡単に接続ができます。
電源はUSBから供給されるため、AC電源が不要です。

■ACアダプタを付属

電源のないUSBハブにも接続が可能です。

■56Kbpsの国際標準規格V.90とK56flexTMの両方に対応

自動的にプロバイダの採用している通信規格に合わせて通信を行います。業界最高速の56Kbpsで快適にインターネットが楽しめます。

■大容量フラッシュROM(2MB)搭載
大容量フラッシュROMを搭載していますので、ソフトウェアのアップグレードが必要な時も、簡単に行えます。


仕様

●NCU部仕様
項目
機器仕様
通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド、FAXクラス1コマンド(EIA-578)

●データ仕様
項目
機器仕様
端末インタフェース USB
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~56000bps
通信規格 ITU-T V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis/V.34/V.90、K56flex™、BELL103/212A
モデム端末間速度 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
動作モード ORG/NAS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-38dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10、ITU-T V.42
データ圧縮機能 MNPクラス5、ITU-T V.42bis

●FAX仕様
項目
機器仕様
伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/27ter/29/17

●一般仕様
項目
機器仕様
使用電圧 USBインタフェースから供給(5V)、またはAC100V
消費電力 最大約3VA(ACアダプタ使用時)
寸法・重量 幅:130mm奥行き:175mm高さ:33mm重量:500g以下
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%


付属品 モデム本体、ACアダプタ、取扱説明書、ケーブル(モジュラケーブル、USBケーブル)、添付ソフト(CD-ROM)、保証書、ご愛用者登録ハガキ

添付ソフト Windows版:USBドライバ、モデムINFファイル
Macintosh版:AppleRemoteAccess用CCLファイル、USBドライバ、FAXソフト「MyFAX」


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000/MacOS8.5~9.0.4

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。