Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. FAX/DATAモデム ME5614USB

FAX/DATAモデム ME5614USB

FAX/DATAモデム ME5614USB製品写真

メーカー希望小売価格:¥13,800 (税抜価格)


特長

■Macintosh専用USBモデム

■56Kbps通信(FAX通信14.4Kbps)


■TU-T V.90とK56flexTMの両方の通信規格に対応

接続プロバイダの通信方式に合わせて、V.90またはK56flexで自動的に接続


仕様

●NCU部仕様
項目
機器仕様
通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド、FAXクラス1コマンド(EIA-578)、FAXクラス2コマンド

●データ通信機能仕様
項目
機器仕様
DTEインタフェース USB
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式
モデム端末間速度 115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/
300bps
通信速度 56000~300bps
通信規格 ITU-T V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis/V.34/V.90、K56flex™、BELL103/212A
動作モード ORG/ANS
送信レベル -8dBm~-15dBm
受信レベル -10dBm~-38dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10、ITU-T V.42
データ圧縮機能 MNPクラス5、ITU-T V.42bis

●FAX機能
項目
機器仕様
伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式
通信速度 14400~300bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●一般仕様
項目
機器仕様
電源仕様 DC5V(USBから電源供給時)またはAC100V± 10%、
50/60Hz(専用ACアダプタ使用時)
本体寸法 約130(W)×175(D)×33(H)mm、約500g
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%
※ME5614USB同士では、56000bpsの通信はできません。
※56000bpsの通信速度は、V.90、K56flex™に対応したプロバイダから受信する時の最高速度です。プロバイダへの送信は、33600bpsまでとなります。


付属品 製品本体 :1台、ACアダプタ:1個、ケーブル(モジュラケーブル、USBケーブル 各:1本、CD-ROM、取扱説明書、ご愛用者カード/保証書

添付ソフト

Macintosh版:AppleRemoteAccess用CCLファイル、USBドライバ、FAXソフト「MyFAX」



対応OS

対応OS:MacOS8.5~9.0



対応パソコン

USBポートを持つApplePowerMacintoshG3、PowerG4、iMac



接続確認済みプロバイダ

infoWeb、MSN、@nifty、interQ、So-net、infoSphere、infoPepper、KCOM、PanasonicHi-Ho、
MMMインターネット、Momoたろうインターネットクラブ、People、famille、ODN、ASAHIネット、
インターネットWIN、DTI、RIMNET、BIGLOBE、JustNet
※ 他のプロバイダにつきましては、オムロン電子機器カスタマサポートセンタにお問い合わせください。

  • オムロン電子機器カスタマサポートセンタへのお問合せ窓口はこちら

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。