Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. アナログモデムカード ME5614C/W

アナログモデムカード ME5614C/W

アナログモデムカード ME5614C/W製品写真

¥12,800 (税抜価格)


特長

■
56Kbpsアナログ最高速のデータ通信(FAX通信14.4Kbps)
■
56Kbpsの世界統一規格 ITU-T V.90対応
■
K56flexTM 対応
■
Windows専用
■
PCカード部分と接続するケーブルは、ケーブルが抜けにくいロック式を採用
■
3.3V低消費電力


仕様

項目
機器仕様
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド
FAXクラス1コマンド(EIA-578)
通信方式 全二重(データ通信)  半二重(FAX通信)
同期方式 調歩同期式
通信速度 56000~300bps(データ通信)  14400~300bps(FAX通信)
通信規格 ITU-T  V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis/V.34/V.90、
K56flexTM、BELL103/212A(データ通信)
ITU-T  V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17(FAX通信)
モデム端末間速度 115200~300bps
動作モード ORG/ANS
エラー訂正機能 MNPクラス4/10、ITU-T  V.42
データ圧縮機能 MNPクラス5、ITU-T  V.42bis
消費電力 最大0.6VA(3.3V駆動時)最大0.9VA(5V駆動時)
寸法・重量 約54(W)×85.6(D)×5(H)mm(カード部)、約40g
環境条件 温度:0~50℃       湿度:25~85%
付属品 モデム本体、モジュラケーブル(ME5614C/W専用)、電話回線用延長コネクタ、取扱説明書、添付ソフト(フロッピーディスク)、保証書、ご愛用者登録ハガキ
添付ソフト FD Windows版、Windows95/98用オムロンモデムドライバソフト、cc:MailMobile用ドライバソフト、NetWareConnect用ドライバソフト、LotusNote用ドライバソフト


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000



動作確認済みパソコン

メーカ名 シリーズ 形式
NEC   PC98NX,PC-LT23,LT23D,LV16C,VA23D,VA26D,VA30H,
VA36D,VA40D,VP23C
Versa Pro NX VA46H,VA70 JAFTAEF9,VA50J/BHZADB9,VA50J/WT2ACB8
Lavie NX LB400J,LW400J,LA500J/15D,LB40H/22D,LW500J/24DR,
LM500J32D,LC500J34DR
Lavie U LU45L33D,W4040L/22A
COMPAQ ARMADA 1500C,1700,1750,3500,4220T
富士通 FMV-BIBLO 5166NA/W,5200NA8/X,5233NA/X,5233NU/W,
6266NA/X,6266NU3/W,6333NU4/W,6400NU4/L
IBM ThinkPad 235,315ED,380Z,390E,560,560X
ThinkPad i 1200,1455,1476
三菱電機 apricot AL300
SHARP Mebius MN-550-X26,MN-5400K,MN-5410K,PC-K300,PC-K500
Panasonic   CF-32J5,M32J5,S21J5,AL-N1T512J5,N1T513J5,N1T515J5,
N2T516J5,N2T520J5,N3T520J5,N4T512J5
GATEWAY   Solo2000
日立 FLORA Nd2,PC-5ND02-E85LA
東芝 DynaBook Libretto SS1000,SS1010,SS3440,FF1100V
DynaBook DB47K/4RK,DS60P/1N8M,DC50C/1CA,
DB50C/DC8,DB50C/2DA
Satellite 2510,2590,315,4000X,4010X,4240X,2210,2140,4360
TECRA 8000,8100


接続確認済みプロバイダ

MSN、@nifty、InterQ、So-net、InfoSphere、InfoPepper、KCOM、PanasonicHiHo、MMMインターネット、Momoたろうインターネットクラブ、People、famille、ODN、ASAHIネット、インターネットWIN、DTI、RIMNET、BIGLOBE、JustNet 
※他のプロバイダについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタにお問い合わせください

  • オムロン電子機器カスタマサポートセンタへのお問合せ窓口はこちら

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。