Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ハイパーケーブル ME2896KTI2

ハイパーケーブル ME2896KTI2

ハイパーケーブル ME2896KTI2パッケージ写真

メーカー希望小売価格:¥13,800 (税抜価格)


特長

■新素材ケーブルを採用。小さく納まり、モバイルに最適!

■DoPa対応のデジタル携帯電話で28800/9600bpsのデータ通信が可能

■DoPa非対応のデジタル携帯電話で9600bpsのデータ通信が可能


■FAX通信ソフトウェア「まいと~くFAX 2001 Lite」標準添付

■メモリ編集ソフト「携帯ほいほい」標準添付


■USB接続



仕様

●ハードウェア仕様
項目 機器仕様
通信回線数 1回線
適用回線 移動電話回線(デジタル方式)
携帯電話接続端子 DH01(デジタル方式自動車電話標準規格RCR参照)
PC接続端子 USBプラグコネクタ(シリーズA:USB Version1.0準拠)
通信方式 全二重
通信速度 パケット通信 9600/28800(※)bps (※ DoPa対応携帯電話使用時のみ)
データ通信 9600bps(回線交換)
FAX通信 9600bps
通信規格 RCR STD-27準拠
モデム端末間速度 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
エラー訂正機能 MNPクラス4、ITU-T V.42
データ圧縮機能 MNPクラス5、ITU-T V.42bis
DTEインタフェース USBプラグコネクタ (シリーズA:USB Version1.0準拠)
電源 USBより給電

●一般仕様
寸法・重量 650mm(全長)、重量:50g以下(本体のみ)
対応パソコン USBポートを持つPC/AT互換機
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%

付属品 製品本体 :1台、ACアダプタ :1個、LANケーブル(ストレート) :1本、CD-ROM、取扱説明書、ご愛用者カード/保証書

添付ソフト Windows 98/Me/2000用ドライバソフト、まいと~くFAX2001Lite、携帯ほいほい

●添付ソフト使用環境
まいと~くFAX2001Lite 携帯ほいほい
対応パソコン PC/AT互換機 PC/AT互換機
FAXマシン G3規格FAX機 -
必要メモリ 32MB以上 32MB以上
必要ハードディスク容量 10MB以上 5MB以上

●ご注意
◎ご使用のパソコンメーカーがWindows 98/SE/Me/2000での動作保証をしていることをご確認ください。パソコンメーカーが動作保証していないパソコンを使用している場合は、弊社でもサポートの対象外とさせていただきますので、ご了承ください。
   ※パソコンメーカーが動作保証していない環境でのご使用は、予測不可能なトラブルが発生する可能性があります。
◎市販のソフトについて
<データ通信ソフト>
※動作環境が異なる場合があります。通信ソフトの説明書等でご確認ください。
※通信ソフトとの組み合わせにより、一部機能が動作しないことがあります。
<FAX通信ソフト>
※FAX送信を行う場合には、添付のFAX通信ソフトをご使用ください。添付以外のFAX通信ソフトを使用した場合の動作は保証しておりません。
<メモリ編集ソフト>
※メモリ編集を行う場合には、添付のメモリ編集ソフトをご使用ください。添付以外のメモリ編集ソフトを使用した場合の動作は保証しておりません。
◎適用回線について
※携帯電話のサービスエリア外や電波状態の悪い所などでは使用できません。このような場合は、電波状態のよりよい場所へ移動してご使用ください。
※留守番電話、転送電話などのサービスを設定していると、通信できない場合があります。サービスを解除してから通信してください。
※対応パソコンは随時追加・変更されますので、対応状況はオムロン電子機器カスタマサポートセンタまでお問い合わせください。
  • オムロン電子機器カスタマサポートセンタへのお問合せ窓口はこちら


対応状況

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/2000

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。