無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
半二重モデム MD24HS
メーカー希望小売価格:¥98,000 (税抜価格)
特長
■ファームバンキング(全銀協手順)、POSシステム(JCA手順)などの用途に最適な | |
半二重モデム |
■2400bps、半二重同期式 |
■通信規格ITU-T V.26bisに準拠 |
■電話回線、専用回線(2W)に対応 |
■NCU内蔵、AA(自動発着信)、MA(手動発信・自動着信)MM(手動発着信)の |
|
すべてに完全対応 |
■制御コマンドはITU-T V.25bisに準拠、BSC/HDLCフォーマットをサポート |
|
またIBM端末に適応できるMRZI記録方式、EBCDICキャラクタもサポート |
■不揮発性メモリを搭載により、電源を切った後でもコマンドの設定値、短縮ダイヤル |
|
電話番号を保存 |
■アボードタイマを搭載し、無駄な回線保留を防止 |
■オフフック対策回路を内蔵し、通信時のオフフックによる誤動作を防止 |
■ダイレクトコール機能により、ER-ONと同時にあらかじめ設定された相手先に | |
ダイアリングを行う接続 |
■テスト機能の充実 |
■LEDと内蔵スピーカにより通信状態をモニタ |
■電源内蔵 |
仕様
項目 |
機器仕様 |
適用回線 | 電話回線、専用回線(2W) |
通信方式 | 半二重 |
同期方式 | 同期式(ST2方式のみ) |
NCU形式 | AA(自動発着信)、MA(手動発信・自動着信)、MM(手動発着信)モデム制御コマンドはITU-T
V.25bis準拠 BSC/HDLCフォーマット(BSCのSYNCキャラクタは16H/32Hを選択可) |
ダイヤル形式 | ダイヤルパルス式、トーンダイヤル式 |
変調方式 | PSK |
通信規格 | ITU-T V.26bis |
通信速度 | 2400bps |
送信レベル | -0.5~-15.5dBm(1dBmステップで設定可能) |
受信レベル | 0~-43dBm |
モニタ機能 | 内蔵スピーカ(音量調節可能)/LED |
DTEインタフェース | RS-232C準拠 |
外形寸法・重量 | W168×D280×H50mm、約1.1Kg |
環境条件 | 温度0~40℃、湿度25~90% |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
DIPスイッチ | DIPスイッチ |
---|---|
ピンアサイン | ピンアサイン |
付属品 | RS-232Cケーブル(ストレートケーブル1.2m)、モジュラケーブル(3m)、ユーザーズマニュアル、端末設備接続請求書 |