無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
全二重モデム MD24FB10V
メーカー希望小売価格:¥36,800 (税抜価格)
特長
■安定したデータ通信を実現する、多機能コンパクトモデム |
■専用回線(2線式)に対応 |
■データ通信速度2400bps |
■データ圧縮MNP5、ITU-T V.42bisを採用 |
■AC100V電源を内蔵 |
■エラー訂正MNP4/10、ITU-T V.42準拠 |
■非同期(調歩同期)通信に加え、同期通信もサポート |
■セキュリティID交換、リモートメンテナンス、ダイレクトコール、EEC機能などの |
|
便利な機能も装備 |
仕様
項目 |
機器仕様 |
適用回線 | 電話回線、専用回線(2線式) |
通信方式 | 全二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式)/同期式 |
ダイヤル形式 | ダイヤルパルス(10/20pps)、トーンダイヤル切替可能 |
NCU形式 | AA(自動発着信)、MA(手動発信、自動着信)、MM(手動発着信) |
制御コマンド | Hayes社ATコマンド、ITU-T V.25bis準拠 |
通信速度 | 2400/1200/300bps |
モデム端末速度 | 9600/4800/2400/1200/300bps |
端末コネクタ | RS-232C準拠(D-Sub25Pin) |
送信レベル | -0.5dBm~-15.5dBm(1dBmステップで設定可能) |
受信レベル | 0~-43dBm |
エラー訂正 | MNPクラス4、10、ITU-T V.42準拠 |
データ圧縮 | MNPクラス5、ITU-T V.42bis準拠 |
動作条件 | 温度0~40℃、湿度25~90%(ただし結露しないこと) |
電源電圧 | AC100V±10% |
最大消費電力 | 約4VA |
外形寸法・重量 | 116(W)×175(D)×30(H)mm、約500g |
ATコマンド | ATコマンド |
---|---|
ピンアサイン | ピンアサイン |
DIPスイッチ | DIPスイッチ |
付属品 | RS-232Cケーブル(ストレートケーブル1.2m)、モジュラケーブル(3m) |