Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. Bluetooth™モデム(H"用) MB64KTID

Bluetooth™モデム(H"用) MB64KTID

Bluetoothモデム(H"用) MB64KTID製品写真

メーカー希望小売価格:¥45,800 (税抜価格)


特長

■パソコンとfeel H"、H"間をワイヤレス化
Bluetooth技術を使い、パソコンとDDIポケット株式会社のfeel H"、H"の間をワイヤレス化。
従来のようにケーブルで接続する煩わしさから開放されます。

■64Kbpsの高速通信

feel H"、H"を使用して、最高64Kbpsの高速通信ができます。また、α-DATA32対応電話機を使用して、32Kbpsの通信を行うこともできます。PIAFS1.0、2.1版対応のアクセスポイントに接続が可能です。

■2時間の連続通信

低消費電力設計により、単4アルカリ乾電池1本(別売)で2時間の連続通信が可能です。
ACアダプタ(別売)でも使用できますから、家庭での長時間使用にも対応できます。

■ATコマンド準拠
ATコマンドに準拠しているため、Windowsパソコンの通常の手順でインターネットに接続できます。


仕様

●Bluetooth PCカード仕様
項目
機器仕様
通信方式 Bluetooth Ver.1.0b+CE
通信速度 最高460Kbps
通信距離 5m
PCインタフェース PC Card Standard TYPE2準拠
電源 PCより給電
消費電力 420mW
寸法・重量 110(W)×54(D)×6.5H(H)、約40g

●Bluetooth H"用アダプタ仕様
項目
機器仕様
無線通信方式 Bluetooth Ver.1.0b+CE
通信距離 5m
通信回線数 1回線
適用回線 移動電話回線(PHS)
携帯電話接続端子 12ピン角形コネクタ
通信方式 全二重
通信速度 最高64000bps
エラー訂正機能 PIAFS1.0、2.1
データ圧縮機能 ITU-T V.42bis
電源 単4アルカリ乾電池(別売)またはACアダプタ(別売)
動作時間 2時間以上(単4アルカリ乾電池使用時、連続通信)
消費電力 最大420mW(乾電池使用時)
最大900mW(ACアダプタ使用時)
寸法・重量 50(W)×37(D)×22(H)、約20g

●動作環境

項目
機器仕様
対応電話機 DDIポケットfeelH"、H"、α-DATA32対応電話機
対応パソコン PC/AT互換機(DOS/V、PC-98NX)
対応OS WindowsMe/98/98SE
メモリ容量 32MB以上
動作環境 温度:0~40℃、湿度:25~85%(結露なきこと)
電波障害防止 VCCIクラスB


付属品 Bluetooth PCカード、Bluetooth H"用アダプタ、保証書、取扱説明書、ユーザ登録カード、CD-ROM(ドライバソフト、ユーティリティ)


対応OS

対応OS:WindowsMe/98/98SE

動作確認済みパソコン

WindowsXP/Me/98/98SE/2000 が動作するPC/AT互換機(DOS/V機、PC98NX機)

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。