Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ADSL製品>
  6. ADSLモデム MA800U

ADSLモデム MA800U

ADSLモデム MA800U製品写真

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

■アッカネットワークス推奨の安心ADSLモデム

■アッカ・ネットワークスの8Mbps、1.5Mbpsのサービスに対応(アッカプラン専用)


■簡単にプロバイダの設定ができるユーティリティソフトを標準添付


■ITU-T G.992.1(G.dmt)、G.992.2(G.Lite)Annex C対応

■PPPoAのプロトコルに対応


■スプリッタ標準添付。電話機も同時に使えます


■USBインタフェースでカンタン接続


■ACアダプタ不要。パソコンのUSBポートからの給電で動作します



仕様

項目
機器仕様
伝送方式 ITU-T G992.1 (G.dmt) Annex C準拠
ITU-T G992.2 (G.lite) Annex C準拠
通信速度 G.dmt:下り 最高8Mbps、上り 最高1Mbps
G.lite:下り 最高1.5Mbps、上り 最高512Kbps
対応プロトコル PPP over ATM(RFC2364)
PPP over Ethernet(RFC2516)
ブリッジ
DTEインタフェース USB1.1準拠:1ポート
電源 パソコンのUSBポートから供給
消費電力 最大2.5W
寸法 ADSLモデム:107(W)×130(D)×27(H)mm
スプリッタ:43(W)×58(D)×24(H)mm
重量 ADSLモデム:約170g
スプリッタ:約65g
動作環境 温度:0~40℃    湿度:25~85%(結露なきこと)
電波障害防止 VCCIクラスB
対応キャリア アッカ・ネットワークス
対応OS Windows XP、Me、98、2000

◎NTTの回線適合調査でADSLサービスの利用が可能であることを確認後、お申込みいただくことを
お勧めします。

付属品 ADSLモデム本体(MA800U) :1台、スプリッタ :1個、USBケーブル :1本、モジュラケーブル :2本、CD-ROM(インストーラ、ドライバ) :1枚、取扱説明書 :1冊、ご愛用登録カード/保証書 :1枚

添付ソフト インストーラ(WindowsXP/Me/98/2000用)

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。