Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ADSL製品>
  6. ADSLモデム内蔵ルータ MA800R

ADSLモデム内蔵ルータ MA800R

ADSLモデム内蔵ルータ MA800R 製品写真

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

■レンタルモデムにはない高性能ファイアウォールSPI、Dos攻撃防御機能搭載


■最高速度8MbpsのADSLインターネットサービス対応


■最低4ステップの手順で、初心者でもカンタンにインターネット接続の設定が
できます。

■4つのLANポートの搭載で、複数のパソコンで快適にインターネット通信が

できます。

■ADSLサービス会社を変更しても、機器買い替え不要のマルチキャリア対応
50万人以上(2002.7月現在)の会員を持つイー・アクセスの認定を取得しています。

■UPnP、Windows Messenger対応。パソコンを使ってテレビ電話が楽しめます。

(ファームウェアアップグレードにて対応)

■ケーブルの極性(ストレート、クロス)を気にせず使えるMDI/MDI-X自動認識

LANポート(4ポート)搭載(全LANポート)

■仮想サーバ機能搭載で、高セキュリティの自分だけのサーバを構築できます。


■複数のグローバルIPアドレス固定サービス(OCN IP8,Infosphere Biz8等)、マルチ

NAT機能の搭載で、IPアドレスごとにWWWサーバ、FTPサーバ等、1台のパソコン
ごとに専用機能を割り当てられます。


仕様

●ハードウェア仕様
ADSLインタフェース ポート数 1
伝送方式 ITU-T G.992.1(G.dmt)Annex C
ITU-T G.992.2(G.lite)Annex C
通信速度 G.dmt:下り最高8Mbps、上り最高1Mbps
G.lite:下り最高1.5Mbps、上り最高512Kbps
コネクタ形状 RJ-11(メス)
対応プロトコル PPP over ATM(RFC2364)
PPP over Ethernet(RFC2516)
ブリッジ
LANインタフェース ポート数 4
規格 IEEE802.3(10BASE-T)
/IEEE802.3u(100BASE-TX) (全二重)
コネクタ形状 RJ-45(メス)
全二重/半二重 自動認識
MDI/MDI-X自動認識機能(全ポート)
LED 電源×1、ADSL×1、PPP×1、LAN×4
電源 入力 AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
出力 DC9V
消費電力 最大10W
環境条件 温度0~40℃ 湿度25~85%(結露なきこと)
本体外形寸法 209(W)×125.5(D)×28(H)mm
本体重量 約650g(ACアダプタ除く)
電波障害防止 VCCIクラスB
保証 購入日より1年間保証


●ソフトウェア仕様
サポートプロトコル IP
アドレス変換
※注1
NAPT
マルチNAT機能 最大8グローバルIPアドレス
DHCP機能 サーバ機能 最大253台
クライアント機能
PPPoE PPPoEクライアント機能
セッション数 1セッション
自動接続機能
無通信時自動切断機能
セッション・キープ・アライブ
MTU値調整機能
ルーティング 動的ルーティング RIP1
静的ルーティング 最大20エントリ
ファイアウォール機能 SPI(ステートフルパケットインスペクション) 詳細設定が可能
ハッカー対策 E-mailアラート、DoS攻撃防御、ステルスモード、RIP検出、各種ポリシー設定が可能
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ 最大32エントリ
IPアドレスフィルタ 最大10ワークグループ(プロトコル、ポート範囲)
URLフィルタ 最大30エントリ
スケジュール設定 最大10エントリ
VPN 対応プロトコル(パススルー) IPsec、PPTP、L2TP
DMZ 可能
UPnP 対応(ファームウェアVer.1.02Aより対応)
設定 設定方法 WEBブラウザ
パスワード設定
リモート設定 可能、IPアドレス指定可能
設定内容保存
工場出荷値設定 本体リセットボタンの長押しにより可能
ファームウェアアップ
グレード
WEBブラウザからアップグレード可能
(Windows/Macintosh)
接続ログ表示
注1:LAN側サブネットマスクは、255.255.255.0で固定です。

付属品 製品本体:1台、専用ACアダプタ:1個、スプリッタ:1個、 LANケーブル:1本(ストレート)、モジュラケーブル:2本、取扱説明書(簡単設定編) 、CD-ROM(取扱説明書(詳細設定編)):1枚、ご愛用者カード/保証書


対応OS

対応OS: WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0、MacOS8.1以降

動作確認済みADSLサービス会社

イー・アクセス「認定」取得モデム
NTT東日本、NTT西日本(当社動作確認による)
HOTnet「推奨」取得モデム
エネルギアコム「認定」取得モデム

接続図

ADSLモデム内蔵ルータ MA800R ケーブル接続図(例)



背面図

ADSLモデム内蔵ルータ MA800R 前面図/背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。