Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 指紋認証システム>
  6. 指紋認証システム FPS-3000SDK Ver.2.1

指紋認証システム FPS-3000SDK Ver.2.1

 

メーカー希望小売価格:¥198,000 (税抜価格)


特長

■サンプルアプリとそのソースコードがついているので、これをベースに容易に開発
可能

■指紋認証エンジンのみのソフトプログラムFPS-3000SS Ver.2.1添付。
このエンジンをサーバに導入することで、サーバの指紋認証が行なえます。

■指紋センサが1個ついているので、評価がすぐにできます。

■サンプルコードをもとに開発した独自アプリも無償再配布、販売ができます。
(ライセンスロイヤリティは不要です。) 必要数の指紋認証センサ、センサ付きキーボードをご購入いただいて、エンドユーザーに配布してください。

■100社以上のパートナー様、システムアプリにて活用されています。

※指紋認証エンジンの無償再配布はできません。

■SDKにて、対応したシステムを構築していただければ、FPS-3000SSを用いることで

クライアント側のみならず、サーバ側での指紋認証が可能です。

■サンプルアプリケーションとそのサンプルコードを標準添付。これをベースに簡単に

指紋アプリケーションを開発できます。(FPS-3000SDK Ver2.1)

■指紋センサユニット(1台)付のため、指紋アプリケーションの評価がすぐにでき

ます。

■付属のサンプルコードをもとに開発した独自アプリケーションは、開発者側にて、

無償配布または販売することができます。

■FPS-3000SDK Ver2.1にて開発したアプリケーションは、指紋センサFPS-3000S

Ver2.1およびFPS-3100S Ver2.1、FPS-1000S Ver2.1にて動作します。また、すでに発売中の指紋センサつきキーボード(型式:FPK3021S)も、ご使用いただけます。

■高い認識率、他に類を見ない360度認証可能な指紋認証システムをお客様の

情報システムに組み込んで使えます。

■指紋情報を、128ビットの強力な暗号機能により保護されたデータベースにします。



仕様

●FPS-3000SDK Ver.2.1
・83種類のAPI関数
・データベース機能

項目 仕様
他人許容率 0.001%以下
本人排除率 0.044%以下(1回の置き直しまで許容した場合)
インタフェース USB(USBhub経由で接続の場合は自己電源型USBhubを使用ください)WindowsNT4.0ではUSBhub経由でのご使用はできません。
消費電力 5V、500mA(USBポートより供給)
外形寸法 FPS-3000S:55×64×29mm(ケーブル含まず)
FPS-3100S:46×56×23mm
FPS-1000S:44×73×103mm(ケーブル含まず)
重量 110g以下(FPS-3000S)
40g以下(FPS-3100S)
200g以下(FPS-1000S)


動作環境

FPS-3000SDK 対応開発言語:MicrosoftVisualC++6.0以上
付属のFPS-3000S Windows 98(SE)/WindowsNT4.0 Workstation(SP4-SP6)/Windows2000 Professional(SP1-SP2)/ WindowsXP Pentium以上のCPUを搭載したUSB I/F装備のDOS/VパソコンまたはPC98NXシリーズ(WindowsNT4.0の場合、パソコンの仕様によっては動作しない場合があります。)
  
メモリ:32MB以上
   Microsoft Internet Explorer4.01以上がインストールされていること。

付属品 ソフトウェア開発キットCD-ROM、FPS-3000 1セット、開発キットリリースノート、API関数仕様書


販売条件

●事前にオムロンと最終購入ユーザとの間で契約の締結が必要です。
詳細は、オムロン株式会社 電子機器事業本部営業部
TEL:03-6718-3630、FAX:03-6718-3648までご連絡ください。


指紋認証システムソフトウェア開発キット アップグレード版
FPS-3000SDKの旧バージョン(Ver.2.0以前)のバージョンアップ用。お買い得なパッケージです。
FPS-3000SDN Ver2.1
メーカー希望小売価格:¥50,000(税抜価格)

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。