Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 指紋認証システム>
  6. 指紋認証システム 指ラクキーボードHP

指紋認証システム 指ラクキーボードHP

指紋認証システム 指ラクキーボードHP製品写真

メーカー希望小売価格:オープン


特長

■内蔵の指紋センサへ指をのせるだけで、登録済みのホームページへ一発ログイン。

7つのホットキーもついて、指先ひとつでインターネットを楽しめるキーボードです。

■親指、人差し指、どの指にも好きなホームページを割り付け可能

■7つのホットキーで、メールソフト・ブラウザの起動もキー一発

■センサをキーボードに内蔵したことにより、PC周りの配線もスッキリ

■USBハブ内蔵だから、USBマウスの接続もラクラク


■指紋センサに指を置くだけで、頻繁に使用するアプリケーションソフトを一発起動



仕様

項目
機器仕様
キー配列 日本語109キーボード
ホットキー メールソフト起動、お気に入り、検索などの7個のホットキー機能つき
外形 467(W)×190(L)×38(H)mm(ケーブルを除く)
インタフェース USB(USBhub 経由で接続の場合は、自己電源型USBhub をご使用ください)
USBハブ 2個のダウンポートつき
重量 約1.2Kg
使用環境 温度10~35℃、湿度20~80%RH(結露なきこと)
保存環境 温度-10~60℃、湿度20~90%RH(結露なきこと)
消費電力 5V、500mA(USBポートより供給)
他人許容率 0.01%以下
本人排除率 1.40%以下


動作環境

対応パソコン Windows 98(SE)/Me/2000Professionalが動作するPC/AT互換機(USBポートが必要になります)
対応OS Windows 98(SE)/Me/2000Professional
必要メモリ 32MB以上(推奨64MB以上)
必要ハードディスク空き容量 30MB以上
※パソコンによっては、USBポートを内蔵している物であっても、パソコンメーカーより、サポート対象外とされている場合があります。このような機種でご使用された場合の動作不具合についての責任は負いかねます。
※認証率は弊社評価基準によります。

付属品 キーボード本体、指ラクキーボードHP CD-ROM、セットアップマニュアル、ご愛用者登録はがき、クリーニングシート、保証書

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。