Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. その他製品>
  6. 名刺OCR人脈改革 JK60

名刺OCR人脈改革 JK60

名刺OCR人脈改革 JK60製品写真

メーカー希望小売価格:¥37,000 (税抜価格)


特長

■名刺をさしこんでクリック、住所・電話番号をパソコンへ入力
  スキャナ操作はとても簡単。名刺をスキャナにさしこんで、スキャンボタンをクリックするだけで、パソコンに取り込めます。つづいて、認識を実行すると、住所、氏名、会社名、電話番号からEmailアドレス、ホームページアドレスまで自動認識します。

■ケータイ電話、PDAとクリック&データ連携
  認識したデータをCSV形式で出力できるため、ケータイ電話やPDAへも取り込むことができます。これでもう、かけたい人の電話番号はいつでもチェックできます。
※別途、携帯電話編集ソフトが必要になります。

■ハガキソフトへのデータ転送
認識したデータをCSV形式で出力して、ハガキソフトへデータ転送可能です。わずらわしい住所入力や入力間違いからも開放されこまめな礼状、挨拶状で人脈を逃しません。
※別途、ハガキ作成ソフトが必要になります。

■メールもホームページもダブルクリックで立ち上がる。

読み込んだメールアドレス、ホームページURLをダブルクリックするだけで、メールソフト、ブラウザが起動します。アドレスの入力間違いもありません。

■手のひらサイズだから、いつもは引き出し。必要な時に取り出して。

手のひらにすっぽり収まるサイズなので、使いたい時だけ取り出して使用できます。終われば机の中へ。

■電源不要(USBポートより供給)なのでパソコンにつなぐだけ。

パソコンとの接続はUSBケーブル一本のみの簡単接続。

■Outlookのアドレス帳とのデータ連携

CSV形式に変換/出力し、Outlookのアドレス帳へもデータ転送可能。


仕様

●ソフトウェア仕様<名刺OCR:e.Contactエントリー>
項目 仕様
認識項目 氏名、社名、所属、役職、〒、住所、TEL、FAX、e-mailアドレス、URL
対応アプリソフト 筆まめ、筆王、筆自慢、筆休め、はがきスタジオ、楽々はがき、ケータイエディ、MobileEditor
CSV出力 CSV形式にてExcelへデータ出力し、Excel上で編集可能
アプリ画面 名刺OCR人脈改革 JK60 アプリ画面キャプチャー
使用制限 本(エントリー)バージョンでは、名刺データを200枚分しか登録できません。
(1)CSV形式またはエクセル、筆まめなどのソフトへ出力(エクスポート)し、別ファイルとして管理ください。その上で、登録中のデータを削除し、201枚以降の名刺読み取りを行ってください。
(2)e.Contactとして、200枚以上のデータを管理したい場合には、e.Contact Ver3以降への有償アップグレードをした後、お使いください。
本ソフトは日本語名刺専用です。

●ハードウェア仕様
項目 機器仕様
光学センサ モノクロCIS
読み取り幅 55mm(名刺短辺幅)
読み取り時間 12秒以下(グレーモード、600dpi)
<測定条件 CPU:Celeron500MHz、メモリ64MB>
光学解像度 600dpi
読み取りモード 8bitグレースケール、モノクロ
外形 110(L)×73(W)×30(H)mm
インタフェース USB(USBhub経由で接続の場合は自己電源型USBhubを使用ください)
重量 約115g(USB接続ケーブルを除く)
使用環境 温度:5~35℃ 湿度:20~80%RH(結露なきこと)
保存環境 温度:-10~60℃ 湿度:20~90RH(結露なきこと)
消費電力 5V、500mA(USBポートより供給)


動作環境

項目 機器仕様
対応パソコン Windows 98/Me/2000 Professionalが動作するPC/AT互換機(USBインタフェースが必要になります)
対応OS Windows 98/Me/2000 Professional/XP Home Edition
必要メモリ 32MB以上
必要ハードディスク容量 110MB以上(全ソフトウェアインストール時)

※パソコンによってはUSBポートを内蔵しているものであっても、パソコンメーカよりサポート対象外とされている場合があります。このような機種でご使用された場合の動作不具合についての責任は負いかねます。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。