Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. スキャナ>
  6. HS600U

HS600U

フルカラーシートフィードスキャナ HS600U製品写真

メーカー希望小売価格:¥36,800 (税抜価格)


特長

■USB接続&パラレル接続対応
  USBポートまたはパラレルポートに接続するだけの簡単セッティング。面倒なインタフェースボードの取付けや設定は不要です。
※USB接続は、Windows 98/2000/Meのみのサポートとなります。
※パラレル接続は、Windows95/98/Meのみのサポートとなります。

■「ホットプラグ」対応

  パソコンの電源がONのままスキャナの取り外しができるので、常時接続していなくても、使いたい時にすぐに使えます。
※「ホットブラグ」は、USB接続時のみのサポートとなります。

■高画質600dpi10bit入力
  シートフィードスキャナで、光学解像度600dpiの高解像度を実現。

■原稿の読み取りは、連続自動給紙、前面給紙、自走読み取りの3方式に対応
(1) 名刺からA4レターサイズまでの原稿をADF(自動給紙装置)で最大25枚まで連続読み取りができます。
(2) 新聞や雑誌などA4サイズを超えた原稿の一部を、スキャナヘッドを取り外して、自走モードで読み取ることができます。

(3)

写真や厚手の原稿(0.4mmまで)は、前面給紙で原稿を折り曲げず読み取ることが
できます。

■場所をとらないコンパクトサイズ

幅309mm、奥行き251mm、高さ203mmのコンパクトサイズ。

■ソフトウェア標準添付

添付のソフトを使い、スキャン・印刷・FAX・画像編集・OCRなどができます。
(印刷・FAXは別途カラープリンタ、FAXモデムが必要です。)


仕様

項目 仕様
スキャナタイプ シートフィードフルカラーイメージスキャナ
読み取り方式 自走、またはフィーダ読み取り方式
読み取り幅 52mm(名刺サイス) ~ 216mm(A4、レターサイズ)ただし、カラーモードかつ解像度600dpi以上に設定時のみ、最大読み取り幅は150mm(キングサイズ写真原稿程度)
光学解像度 600dpi(24ビットカラー、8ビットグレースケール(モノクロ)、2ビット単純2値(モノクロ)
読み取り速度 8.2ms/line(カラーモード300~600dpi)
5.5ms/line(モノクログレー、カラーモード75~200dpi)
1.4ms/line(白黒単純ニ値)
*データ転送時間含まず
インタフェース USBポート、パラレルポート(プリンタポート)
電源 AC100V(50Hz~60Hz)
消費電力 最大18W
使用環境 使用温度:5~35℃、使用湿度:25~80%Rh
外形寸法 幅:309mm、長さ:251mm、高さ:203mm
重量 約2.6kg(PPA、ACアダプタを除く)


動作環境

対応パソコン

DOS/V機(IBM PC/AT互換機)、NEC PC98-NXシリーズ、(NEC PC-98シリーズでは動作しません。)
対応OS 日本語Windows 98(SE)/95/2000/Me
(日本語Windows3.1、WindowsNTでは動作しません。 USBポートで接続する場合は、Windows 98(SE)/2000/Meでのみ動作します。
パラレルポートで接続する場合は、Windows95/98(SE)/Meでのみ動作します。)


付属品 パラレルポートアダプタ、USB変換ケーブル、ACアダプタ、キャリブレーションカード、アプリケーションソフト(CD-ROM)、ユーザースマニュアル(保証書含む)、HS600 TWAINドライバソフト(3.5インチFD)、ご愛用者登録ハガキ


添付ソフト PrestoPage Manager Ver2.3J、Presto!Pro Image Plus Ver4.1J・Ver4.1J、Presto!Page Type Ver2.0J、Presto!Max Reader Ver2.63J、「e contact」 Ver1.5(体験版)、E toJシリーズ(体験版)
※Presto! MaxReaderはWindows95/98/Meのみ動作保証


接続図

フルカラーシートフィードスキャナ HS600U接続図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。