Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. スキャナ>
  6. HS300U

HS300U

フルカラーバトンタッチスキャナ HS300U製品写真

メーカー希望小売価格:¥19,800 (税抜価格)


特長

■
省スペースだから、置く場所を選ばない!
バトンサイズだから、ノートパソコンの手前や、キーボードとモニタの間など、どこにでも置けます。資料のデジタル整理はその都度が基本。手元のスキャナが資料をスグに処理してくれます。
■
小型軽量だから、出し入れがカンタン
必要なときに、引出しから出して使える、終わったらまた元へ。ジャマにならないサイズです。
■
A4サイズ読み取りだから仕事にぴったり
資料の読み取りサイズはA4まで。写真、ハガキももちろんOKです。
■
紙送りスキャンで安定読み取り
ファクスでおなじみ紙送り方式スキャン。だから安定した読み取りが実現できます。
■
外付けの電源不要、だからカンタンスタート
ACアダプタもコンセントも不要。USBポートにケーブルを差し込むだけでスキャン準備OK。(*ドライバをインストールしておく必要があります。)時には友人と使いまわすのもカンタン。
■
資料整理用ファイリングソフトを標準添付
買ってスグ使えるパッケージ、世界中のスキャナにバンドルされている実績、資料整理ソフト 「Presto ! Page Manager」を標準添付していますので、買ったその日からデジタルファイリングをスタート!その他OCRとフォトレタッチソフトを添付しています。
■
世界標準TWAINドライバ、だから添付以外のソフトでも動きます
Ver.2.20Jをはじめとして、TWAINサポートアプリケーションと動作します。
(動作確認済みアプリケーションについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタまでお尋ねください。オムロン電子機器カスタマサポートセンタへのお問合せ窓口はこちら)


仕様

項目 仕様
光学センサ カラーCIS
読み取り幅 91mm(名刺サイズ)~216mm(A4レターサイズ)
読み取り時間 約135秒(カラー、A4、300dpi)
約30秒(モノクロおよびグレー、A4、300dpi)
光学解像度 300dpi
読み取り階調 RGB各色8bit出力
使用環境 5~35℃(20~80%Rh)
消費電力 USBインタフェースより供給
※パソコン側のUSBポートはUSB使用に規定される500mA電流供給量があることが条件
外形寸法 W49×L283×H40mm(USB接続ケーブルを除く)
重量 約350g(USB接続ケーブル除く)
インタフェース USBポート


動作環境

対応パソコン Pentium以上のCPUを搭載したUSBポートの標準装備のDOS/Vパソコン、PC98NXシリーズ
対応OS Windows Me/98/98SE/2000 Professional/XP(ドライバアップデートしてください:WindowsXP用)
メモリ 32M以上
ハードディスク 110MB以上(全ソフトウェアインストール時)


添付ソフト Presto!PageManager(ファイリングソフト)、Presto!ProImagePlus、(フォトレタッチソフト)、e.Typistエントリー(OCPソフト) ※添付のソフトウェアは1度に1台のパソコンにのみインストールできます。



サポート情報

Paper Port DeluxePro Ver.2.20J/3.0Jをご使用のお客様へ
当社、HS300UとPaperPort Deluxe Pro Ver2.20J/3.0Jとの組み合わせでの動作につきましては、WindowsMe、98/98SE、2000Professional上において問題なく動作することを確認済みです。ただし、ウェイクアップ機能(原稿をスキャナに挿入すると自動的に読み込みが始まる機能)は、HS300U TWAINドライバでサポートしておりません。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。