無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
型式 | RE60FW | RE100FW | |
---|---|---|---|
JANコード | 4536854997662 | 4536854997679 | |
交 流 入 力 |
電圧範囲 | AC75±2~144±2V [90%以下の負荷接続時] AC80±2~144±2V [90%以上の負荷接続時] |
|
周波数 | 50/60Hz±4.5Hz | ||
最大電流 | 7A |
12A | |
交 流 出 力 |
出力容量 | 600VA/420W | 1000VA/700W |
電圧 | 100Vモード:100V±1.5% 110Vモード:110V±1.5% 115Vモード:115V±1.5% 120Vモード:120V±1.5% |
||
周波数 | 50/60Hz±0.5Hz | ||
波形歪率 | 3%以下(線形負荷にて) | ||
出力コンセント | 3個(NEMA5-15R) | ||
外形寸法(W×D×Hmm) | 220×500×84 | ||
本体質量 | 約6.3kg | 約6.6kg | |
使用環境温度 / 湿度 | -10~55℃/25~85%RH | ||
保管環境温度 / 湿度 | -20~65℃/10~90%RH | ||
オプション | 交換用ファンREF60F/¥14,800(税抜価格) | ||
保証期間 | 3年間 |
外形寸法図(単位:mm)
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。