無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
NAS/RAIDシステムを使用した用途
Apple社 Xserve RAIDを使用した場合
使用機器 | Xserve RAID (1TB Xserve RAID/M9721J/A) 数量:各1 消費電力 450W(RAID) |
型式 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|
UPS | 無停電電源装置(UPS) BN150XR | 1 | 出力容量 1500VA/1000W 通信I/F USB サポートアングル標準添付(EIA 19インチ対応) USBケーブル標準添付(ケーブル長5m) |
オプション | 接点信号インタフェースカード SC05XSR | 1 | SC05XSR専用ケーブル付属 |
シャットダウンソフト | 自動シャットダウンソフト UPS Power Manager | ダウンロードはこちら |