BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  3. 製品選定>
  4. 構成事例(設置例)/導入事例>
  5. NAS/RAIDシステムを使用した用途

NAS/RAIDシステムを使用した用途



(株)ニューテック Supremacy NASを使用した場合


使用機器

Supremacy NAS/Windows3U または Supremacy NAS/GS 3U

数量:1

Supremacay NAS/Windows 3Uの詳細は、こちら
Supremacay NAS/GS 3Uの詳細は、こちら



  型式 数量 備考
UPS 無停電電源装置(UPS) BN150XRNT

ニューテック社専用型式です。当社から別ルートへの販売はいたしておりません。
詳細は、ニューテック社へお問い合わせください。ニューテック社製ホームページは、こちら
1 ご使用のNASの消費電力に合わせてお選びください。
オプション(同梱) 専用232Cケーブル
BUC29
1 9pin折れ
シャットダウンソフト 自動シャットダウンソフトPowerActPro3.00
または
Simple Shutdown Software
標準添付、Supremacy NAS/Windows3U選定時

オープンソース版、Supremacy NAS/GS 3U選定時

ダウンロードはこちら


オムロン無停電電源装置(UPS)と(株)ニューテック Supremacy NAS接続図例





サーバ Supremacy NAS/Windows・GS混在環境


使用機器

Supremacy NAS/Windows3U Supremacy NAS/GS 3U サーバ

数量:各1

Supremacay NAS/Windows 3Uの詳細は、こちら
Supremacay NAS/GS 3Uの詳細は、こちら
消費電力は、ご使用のサーバメーカへお問い合わせください。



  型式 数量 備考
UPS 無停電電源装置(UPS) BU300RW 1 常時インバータ給電方式、ラックマウントタイプ
オプション(別売り) SNMP/Webカード SC20G 1 ソフトウエア標準添付
シャットダウンソフト(標準添付) 自動シャットダウンソフト Shutdown Agent ダウンロードはこちら


ネックワークの拡張により、サーバを含めたバックアップ・OSの混在が可能です。



サーバ Supremacy NAS/Windows・GS混在環境におけるオムロン無停電電源装置(UPS)接続図例

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

テクニカルサポート

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート