Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. BVシリーズ>
  5. BV55REM/55RE

業界初!*1 使用環境温度 -10~55℃*2/しかも、ファンレス設計/薄型(1U)。しかも、製品寿命10年*3(UPS本体/バッテリ)。BV55REM/BV55RE

BV55REM/BV55RE製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安


取扱説明書

データシート

BV55REM

オープン価格

BV55REMアイコン


BV55RE

オープン価格

BV55REアイコン


アイコンの説明はこちら



ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について



特長

業界初!※1 使用環境温度 -10~55℃※2。しかも、ファンレス設計/薄型(1U)
※1 小型(3kVA以下帯)UPSに関する国内市場調査(2021.1~2021.2)。使用環境温度-10~55℃・ファンレス設計・1U設計の全てを満たしたUPSが業界初 <ESP総研 調べ>
※2 充電時は 0~55℃

使用環境温度 -10~55℃(充電時は 0~55℃)
従来のUPSでは設置できなかった過酷な温度環境下でもご使用可能です。

ファンレス設計
塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。

薄型1U設計
EIA規格に適合しており、従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能です。

遠隔監視用ネットワーク機能搭載(BV55REM)
PoEスイッチに接続された、IPカメラやアクセスポイントなどの異常時、 対象のPoEポートを自動で検出およびリブート制御が可能です。
また、 PoEポートへの給電を制御するコマンドをあらかじめ登録(下記4社)。 コマンドの設定が容易となり作業工数を軽減します。

・パナソニックLSネットワークス株式会社 
・シスコシステムズ合同会社
・APRESIA Systems株式会社 
・ネットギアジャパン合同会社

製品寿命(UPS本体、バッテリ)10年/25℃、7年/35℃、4年/45℃(製品寿命/使用環境温度)※3
従来の鉛バッテリに比べ長寿命なリチウムイオンバッテリを搭載。
長期間ご使用でき、設置後の保守工数を軽減できます。
※3「製品寿命」と「設計上の標準使用期間」は同義です。期間はご使用環境温度により変動します。

計11種類の設置パターンに対応
別売の金具とセットでご使用いただくことで、置き場所に応じた設置方法を選べます。

出力コンセント制御
UPSの出力コンセント(3系統)毎に、停止遅延時間/起動遅延時間を 設定できます。
例えば、停止時に出力コンセント(A系統)に接続しているコンピュータを シャットダウンし、電力供給を停止する。その後に、出力コンセント(B系統) に接続している装置の電力供給を停止し、更に、出力コンセント(C系統)に 接続しているPoEスイッチなどの通信機器の電力供給を停止する、といったことができます。

「無停止バイパス機能」標準装備
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

出力コンセント抜け防止用ケーブルクランプ
出力コンセントの抜けを防止するケーブルクランプを標準添付。
万一の事故を未然に防ぎます。

対応する自動シャットダウンソフトを無償で利用可能
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

3年保証(ご愛用者登録にて5年保証)※4
※4製品が設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した際は、保証の対象外です。

無償保証期間延長サービスパック対象機種
※ 単年契約や、ご購入後の再延長はできません。




サービスパック

  BVシリーズ無償保証期間延長
標準サービスパック
BVシリーズ無償保証期間延長
フルサービスパック
BV55REM 5年パック BV55REMGM5 オープン価格
6年パック BV55REMGL6 オープン価格 BV55REMGM6 オープン価格
7年パック BV55REMGL7 オープン価格 BV55REMGM7 オープン価格
BV55RE 5年パック BV55REGM5 オープン価格
6年パック BV55REGL6 オープン価格 BV55REGM6 オープン価格
7年パック BV55REGL7 オープン価格 BV55REGM7 オープン価格


▲上へ戻る




ウインドウを閉じる