PPPoE 常時接続
![PPPoE 常時接続図](../bb/img/pppoe_jouji_mr1000.jpg)
■説明
PPPoEを使用してプロバイダに常に接続した状態にします。
障害等で接続が切断した場合にはキープアライブ機能を使用して再接続をおこないます。
LAN0 ポートを PPPoE で使用します。
LAN1 ポートをプライベートネットワークで使用します。
■設定内容・・・テキストファイルのダウンロードはこちら
lan 0 mode auto
lan 1 mode auto
lan 1 mdi mdix
lan 1 ip address 192.168.2.1/24 3
lan 1 ip dhcp service server
lan 1 ip dhcp info dns 192.168.2.1
lan 1 ip dhcp info address 192.168.2.10/24 243
lan 1 ip dhcp info time 1d
lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.2.1
remote 0 name INTERNET
remote 0 mtu 1454
remote 0 ap 0 name ISP-1
remote 0 ap 0 datalink bind lan 0
remote 0 ap 0 ppp auth send XXXX@omron.co.jp XXXX
remote 0 ap 0 keep connect
remote 0 ppp ipcp vjcomp disable
remote 0 ip route 0 default 1 0
remote 0 ip nat mode multi any 1 5m
remote 0 ip msschange 1414
syslog pri error,warn,info
syslog facility 23
telnetinfo autologout 5m
time zone 0900
consoleinfo autologout 8h
proxydns domain 0 any * any to 0
proxydns address 0 any to 0
env KANJI=SJIS |
|
■解説
remote 0 name INTERNET
相手ネットワーク名称(INTERNET)を設定します
remote 0 mtu 1454
MTU値を1454に設定します
remote 0 ap 0 name ISP-1
接続先名称(ISP-1)を設定します
remote 0 ap 0 datalink bind lan 0
LAN 0 ポートをPPPoEで使用します
remote 0 ap 0 ppp auth send XXXX@omron.co.jp XXXX
PPPoEサーバに送信するユーザID(XXXX@omron.co.jp)とパスワード(XXXX)
remote 0 ap 0 keep connect
常時接続機能を使用します
remote 0 ppp ipcp vjcomp disable
VJヘッダ圧縮を使用しない設定にします
remote 0 ip route 0 default 1 0
デフォルトルートを設定します
remote 0 ip nat mode multi any 1 5m
IPCPで取得したIPアドレスでマルチNATを使用します
remote 0 ip msschange 1414
MSSの書き換え値を1414に設定します
proxydns domain 0 any * any to 0
プロキシDNSの順引き動作を設定します
remote0から通知されたDNSサーバへDNS要求を転送します。
proxydns address 0 any to 0
プロキシDNSの逆引き動作を設定します
相手ネットワークのDNSサーバ指定をremote0から通知されたDNSサーバへ
DNS要求を転送します |
|