PPPoE 自動接続 自動切断
![PPPoE 自動接続図](../bb/img/pppoe_jidou_mr1000.jpg)
■説明
自動接続機能を使用してPPPoEを自動接続します。
自動切断タイマ機能を使用して一定時間以上通信がないときに自動的にPPPoEを切断します。
LAN0 ポートを PPPoE で使用します。
LAN1 ポートをプライベートネットワークで使用します。
■設定内容・・・テキストファイルのダウンロードはこちら
lan 0 mode auto
lan 1 mode auto
lan 1 mdi mdix
lan 1 ip address 192.168.2.1/24 3
lan 1 ip dhcp service server
lan 1 ip dhcp info dns 192.168.2.1
lan 1 ip dhcp info address 192.168.2.10/24 243
lan 1 ip dhcp info time 1d
lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.2.1
remote 0 name INTERNET
remote 0 mtu 1454
remote 0 autodial enable
remote 0 ap 0 name ISP-1
remote 0 ap 0 datalink bind lan 0
remote 0 ap 0 ppp auth send XXXX@omron.co.jp XXXX
remote 0 ap 0 idle 10m
remote 0 ppp ipcp vjcomp disable
remote 0 ip route 0 default 1 0
remote 0 ip nat mode multi any 1 5m
remote 0 ip msschange 1414
syslog pri error,warn,info
syslog facility 23
telnetinfo autologout 5m
time zone 0900
consoleinfo autologout 8h
proxydns domain 0 any * any to 0
proxydns address 0 any to 0
env KANJI=SJIS |
|
■解説
remote 0 name INTERNET
相手ネットワーク名称(INTERNET)を設定します
remote 0 mtu 1454
MTU値を1454に設定します
remote 0 autodial enable
自動接続機能を有効にします(初期値のため表示されません)
remote 0 ap 0 name ISP-1
接続先名称(ISP-1)を設定します
remote 0 ap 0 datalink bind lan 0
LAN 0 ポートをPPPoEで使用します
remote 0 ap 0 ppp auth send XXXX@omron.co.jp XXXX
PPPoEサーバに送信するユーザID(XXXX@omron.co.jp)とパスワード(XXXX)
remote 0 ap 0 idle 10m
無通信の状態が10分間継続すると自動切断します
remote 0 ppp ipcp vjcomp disable
VJヘッダ圧縮を使用しない設定にします
remote 0 ip route 0 default 1 0
デフォルトルートを設定します
remote 0 ip nat mode multi any 1 5m
IPCPで取得したIPアドレスでマルチNATを使用します
remote 0 ip msschange 1414
MSSの書き換え値を1414に設定します
proxydns domain 0 any * any to 0
プロキシDNSの順引き動作を設定します
remote0から通知されたDNSサーバへDNS要求を転送します。
proxydns address 0 any to 0
プロキシDNSの逆引き動作を設定します
相手ネットワークのDNSサーバ指定をremote0から通知されたDNSサーバへ
DNS要求を転送します
|
|