無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
MR304DV/MR404DV/MR504DV(動的IP)とFITELnet-F40(固定IP)の接続
接続例
MR304DV/MR404DV/MR504DVとFITELnet-F40(V03.12)との接続例です。
センターのネットワーク(192.168.100.0/24)と拠点のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続します。プロバイダーとの契約がセンターは、固定IPアドレスで拠点側は 動的IPアドレスを使用しています。
拠点側 MR304DV/MR404DV/MR504DV の設定(動的IP)
センタ-側 FITELnet-F40の設定(固定IP)
以下のコンフィグレーションの設定を参考にしてください。
Phase1ポリシーの登録
ポリシー識別子 1
Phase1方式 Pre-Shared Key(拡張認証なし)
暗号化アルゴリズム des
Diffie-Hellmanで使用するOakley Group group2
ハッシュアルゴリズム sha
Phase2ポリシーの登録
ポリシー識別子 1
SAライフタイム 28800
鍵データ(PFS)の再生成 しない
PFSで使用するOakley Group group1
暗号化アルゴリズム des
認証アルゴリズム hmac-sha
圧縮 圧縮しない
圧縮ネゴシエーション しない
VPNピアの登録
VPNピア識別 相手先名称指定 omron
拡張認証 相手を認証しない
鍵データ 123
Phase1 IKEモード アドレスが固定で設定されている場合はMainMode
KeepAlive (送信元アドレス) OFF
NAT-Traversal 使用しない
RSA signatures 認証使用時の自身のID 何も指定しない
NAT動作モード off
Phase1ポリシー識別子 1
VPN対象パケットの登録
優先度 1
宛先指定 IPアドレスとポート番号 IPアドレス指定、192.168.200.0/24、すべてのポート番号
送信元指定 IPアドレスとポート番号 IPアドレス指定、192.168.100.0/24、すべてのポート番号
IPSec処理タイプ IPSec処理して中継
VPNピア 「VPNピアの登録」で登録した設定を選択
Phase2ポリシー 1
優先度 64
宛先指定 IPアドレスとポート番号 全て(ホスト1)、すべてのポート番号
送信元指定 IPアドレスとポート番号 IPアドレス指定、192.168.100.0/24、すべてのポート番号
IPSec処理タイプ IPSec処理しないで中継
VPNピア 「VPNピアの登録」で登録した設定を選択
Phase2ポリシー 1