無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
2. MR104FH対向接続(片側動的IPの場合)
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続する場合の設定例です。プロバイダーとの契約が東京側は固定IPアドレスで大阪側は、動的IPアドレスを使用しています。MR104FH(ファーム2.02A2以降)使用。
東京側 MR104FHの設定(固定IP)
大阪側 MR104FHの設定(動的IP)