無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
8. FITELnet-F40と接続(片側動的IPの場合)
接続例
FITELnet-F40(Ver03.06)とMR104DV(ファーム1722)との接続例です。
センターのネットワーク(192.168.100.0/24)と拠点のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続します。プロバイダーとの契約がセンターは、固定IPアドレスで拠点側は動的IPアドレスを使用しています。
センター側 FITELnet-F40の設定(固定IP)
以下のコンフィグレーションの設定を参考にしてください。
vpn on
vpnikepolicy add id=1 encr=des method=prekey group=2 hash=md5
vpnpeer add name=omron key=a,123 nat=off idtype-pre=fqdn mode=aggressive
ikepolicy=1
vpnpolicy add id=1 pfs=no encr=des auth=hmac-md5
vpnselector add id=1 dst=192.168.200.0,255.255.255.0 src=192.168.100.0,255.255.255.0
type=ipsec peername=omron policy=1
アクレッシブモード、DES、MD5での接続ですが、ご注意いただきたいのは、下線部分のIDタイプをFQDNにしてください。MR104DVには、userFQDNの機能はないため、接続ができません。またIPでの認証ではなくName(名称)での認証になっています。
拠点側 MR104DV の設定(動的IP)