無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
7. FITELnet-F40と接続(両側固定IPの場合)
接続例
FITELnet-F40(Ver03.06)とMR104DV(ファーム1722)との接続例です。
センターのネットワーク(192.168.100.0/24)と拠点のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続します。プロバイダーとの契約がセンター、拠点側の双方固定IPアドレスを使用しています。
センタ-側 FITELnet-F40の設定(固定IP)
以下のコンフィグレーションの設定を参考にしてください。
vpn on
vpnikepolicy add id=1 encr=des method=prekey group=2 hash=md5
vpnpeer add addr=×.×.×.100 key=a,123 nat=off idtype-pre=fqdn mode=main
ikepolicy=1
vpnpolicy add id=1 pfs=no encr=des auth=hmac-md5
vpnselector add id=1 dst=192.168.200.0,255.255.255.0 src=192.168.100.0,255.255.255.0
type=ipsec peeraddr=×.×.×.100 policy=1
メインモード、DES、MD5での接続ですが、ご注意いただきたいのは、下線部分のIDタイプをFQDNにしてください。MR104DVには、userFQDNの機能はないため、接続ができません。
拠点側 MR104DV の設定(固定IP)