無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
4.MR104FHと接続(片側動的IPの場合)
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKEで接続する場合の設定例です。プロバイダーとの契約が東京側あるいは大阪側のどちらかが固定IPになります。MR104DV(ファーム1722)、MR104FH(ファーム2.02A2)使用。
MR104FHとIKE接続を行う場合、MR104FHに名称による認証機能がないためMR104FHのWAN側IPアドレスが動的では接続できません。
なおMR104DV側が動的IPアドレスの場合は接続可能です。
動作不可
動作可能
・東京側 MR104DVの設定(動的IP)
・大阪側 MR104FH の設定(固定IP)